Kontakt
Opinia

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe z największym zasięgiem przy najmniejszym korpusie

SICK oferuje szeroki asortyment magnetycznych czujników zbliżeniowych w korpusie gwintowanym (MM) i prostopadłościennym (MQ). Duże zasięgi oraz niezawodna i precyzyjna detekcja obiektów magnetycznych przez materiały – z tymi zadaniami magnetyczne czujniki zbliżeniowe radzą sobie bez problemu. Mniejsze magnesy otwierają całkowicie nowe możliwości zastosowania. Tę kompleksową ofertę czujników zbliżeniowych zamyka seria MM w wersji NAMUR. Czujniki MQ mają wszystkie zalety magnetycznego czujnika zbliżeniowego w kompaktowym korpusie z tworzywa sztucznego. Ze względu na odporność na zapylenie, wysokie temperatury i drgania magnetyczne czujniki zbliżeniowe są przeznaczone przede wszystkim do trudnych warunków eksploatacji. Standardowo stosuje się je tam, gdzie inne czujniki zawodzą ze względu na technologiczne ograniczenia.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów MM
Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym
  • Typy konstrukcji: od M8 do M18
  • Zasięgi: do 120 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Rozwiązanie do pracy w wysokich temperaturach: magnes trwały jest instalowany w strefie wysokiej temperatury, a czujnik w sąsiedniej strefie izolowanej cieplnie
Rodzina produktów MM Namur
Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie gwintowanym w wersji NAMUR
  • Typy konstrukcji: od M12 do M18
  • Zasięgi: do 120 mm
  • Wykonanie elektryczne: NAMUR
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do 70°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Wersja NAMUR do eksploatacji w otoczeniu zagrożonym wybuchem
Rodzina produktów MQ
Magnetyczne czujniki zbliżeniowe w korpusie prostopadłościennym
  • Budowa: 10 mm x 28 mm x 16 mm
  • Zasięgi: do 60 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Detekcja magnesów trwałych przez materiały nieferromagnetyczne, jak np. stal nierdzewna, aluminium, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Rozwiązanie do pracy w wysokich temperaturach: magnes trwały jest instalowany w strefie wysokiej temperatury, a czujnik w sąsiedniej strefie izolowanej cieplnie

Wynik 1 - 3 z 3

TOP