Kontakt
Opinia

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

Niezawodne, wydajne, wytrzymałe. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe SICK

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe są powszechnie stosowane w praktycznie wszystkich branżach przemysłu. Umożliwiają one bezkontaktową detekcję obiektów metalowych i odznaczają się dużą trwałością użytkową oraz maksymalną wytrzymałością. Dzięki najnowocześniej technologii ASIC oferują przy tym najwyższą precyzję i niezawodność. Zawsze optymalne rozwiązanie: zarówno w wersji cylindrycznej, jak i prostopadłościennej, z jedno-, dwu- a nawet trzykrotnie większym zasięgiem od standardowych, czy też w specjalnym wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem albo trudnych warunków otoczenia. Oferta SICK jest dopracowana i sprawdzona, dostosowana do danej branży i konkretnych procesów.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 20 z 20

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów IQG
Kompaktowe wykonanie w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia
  • Wymiary: 40 mm x 40 mm
  • Większe zasięgi: od 20 mm do 40 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
  • Zakres temperatur: od –25°C do +85°C
  • Korpus z tworzywa sztucznego
  • System montażowy Push Lock
  • Głowica czujnika obracana w pięciu kierunkach
Rodzina produktów IMR
Czujniki o współczynniku redukcji 1 do zastosowań związanych ze spawaniem
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30, 40 x 40 mm i 80 x 80 mm
  • Zwiększony zasięg do 75 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP68
  • Zakres temperatur: –30 °C do +85 °C
  • Powłoka PTFE dla wykonań w korpusie gwintowanym
  • Współczynnik redukcji 1 dla wszystkich metali
Rodzina produktów IMS
Wytrzymałe czujniki do zastosowań w maszynach mobilnych
  • Rozmiary gwintów: od M12 do M30
  • Duże zasięgi: od 4 mm do 20 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP68, IP69K
  • Temperatura otoczenia: –40°C do +100°C
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Zabezpieczenie przed Load Dump i wysoka kompatybilność elektromagnetyczna wynosząca 100 V/m
  • Homologacja typu E1
Rodzina produktów IMF
Standardowe ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Większe zasięgi: od 2 mm do 20 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
  • Zakres temperatur: od –40°C do +100°C
  • Korpus ze stali nierdzewnej nadający się do kontaktu z żywnością, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Wizualny wskaźnik ustawienia, kompatybilność ze standardem IO-Link
  • Odporny na środki czyszczące, certyfikat Ecolab
Rodzina produktów IMI
Wytrzymałe czujniki wykonane w całości z metalu do zastosowań w wymagających aplikacjach
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Duże zasięgi: 2 mm do 40 mm
  • Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
  • Zakres temperatur: –25C do +85C
  • Do wyboru: wytrzymała lub nadająca się do kontaktu z artykułami spożywczymi obudowa, wykonana w całości ze stali nierdzewnej
  • IO-Link i wizualny wskaźnik ustawienia
  • Odporność na oleje, ciecze chłodząco-smarujące i środki czystości
Rodzina produktów IME
Standardowe ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Większe zasięgi: od 1,5 mm do 38 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe, DC 2-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
Rodzina produktów IDF
Łatwe i niezawodne wykrywanie podwójnej folii
  • Typy konstrukcji: M8 i M12
  • Wykrywanie metalizowanych podwójnych folii
  • Wykonanie elektryczne: DC 4-przewodowe
  • Zakres temperatur: −25°C ... +70°C
  • Stopień ochrony: IP68
  • Detekcja niezależnie od pozycji chwytaka
  • Procedura uczenia (Teach-in) przy użyciu przewodu lub IO-Link
Rodzina produktów IQL
Wykonania w korpusie prostopadłościennym o dużych rozmiarach do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 80 mm x 80 mm
  • Większe zasięgi: od 50 mm do 60 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe lub AC/DC 2-przewodowe
  • Stopień ochrony IP 65 lub IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +80 °C
  • Korpus z tworzywa sztucznego
  • Możliwość zaprogramowania funkcji styku normalnie otwartego lub styku normalnie zamkniętego
  • Zasięg ustawiany potencjometrem
Rodzina produktów IQB
Wykonania w korpusie prostopadłościennym o małych rozmiarach do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 10 mm x 16 mm x 28 mm lub 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Większe zasięgi: od 2 mm do 8 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +75 °C
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Niewielka konstrukcja ze wskaźnikiem stanu załączania 270°
Rodzina produktów IQM
Miniaturowe czujniki w wykonaniu prostopadłościennym, przeznaczone do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 8 mm x 16 mm x 4 mm lub 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Większe zasięgi: od 1,5 mm do 3 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –20 °C do +70 °C
  • Korpus z tworzywa sztucznego
  • Płaska, zajmująca niewiele miejsca, lekka konstrukcja
Rodzina produktów IQY
Kompaktowe wykonania w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 5 mm x 5 mm x 25 mm lub 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Większe zasięgi: od 0,8 mm do 4 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony IP 67 lub IP 68
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +75 °C
  • Wytrzymały korpus VISTAL®
  • Kompaktowa konstrukcja ze wskaźnikiem stanu załączania 270°
Rodzina produktów IMB
Wytrzymałość w standardzie – do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Większe zasięgi: od 2 mm do 20 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe, DC 2-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
  • Zakres temperatur: od –40°C do +100°C
  • Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Wizualny wskaźnik ustawienia, kompatybilność ze standardem IO-Link
  • Odporność na oleje i ciecze chłodząco-smarujące, możliwość eksploatacji na zewnątrz
Rodzina produktów IMC
Inteligentne przełączanie przy użyciu czujników indukcyjnych
  • Typy konstrukcji: M8 do M30; IQ10 i IQ12
  • Cztery programowane punkty przełączania lub okna przy Sn do 20 mm
  • Dowolnie programowana funkcja wyjścia
  • Stopień ochrony: IP 68, IP 69K
  • Zakres temperatur: od –40°C do +75°C
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej lub materiału Vistal
  • Funkcja logiki, licznika, pomiaru czasu lub kontrolowania temperatury
  • IO-Link 1.1
Rodzina produktów IM AC
Klasyczne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych
  • Typy konstrukcji: od M12 do M30
  • Standardowe zasięgi: od 2 do 15 mm
  • Wykonanie elektryczne: AC 2-przewodowe, AC/DC 2-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do 75 °C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
Rodzina produktów IMA
Czujniki analogowe o trzykrotnie większym zakresie detekcji do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Zwiększony zakres detekcji: od 0 do 40 mm
  • Analogowy sygnał wyjściowy 0 V ... 10 V i 4 mA ... 20 mA
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25°C do +75°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Wysoka rozdzielczość i powtarzalność
  • Kontrola odstępu i nieprzerwane rejestrowanie położenia
Rodzina produktów IQV
Płaskie wykonania w korpusie prostopadłościennym do zastosowań w środowisku przemysłowym
  • Wymiary: 20 mm x 32 mm x 8 mm lub 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Większe zasięgi: od 5 mm do 7 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +70 °C
  • Korpus metalowy, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Płaski korpus z wytrzymałego metalu
Rodzina produktów IMN
Czujniki NAMUR do stref zagrożonych wybuchem
  • Typy konstrukcji: od M8 do M30
  • Zasięg: od 1 do 15 mm
  • NAMUR zgodne z normą DIN EN 60947-5-6
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –20°C do +70°C
  • Korpus z niklowanego mosiądzu, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Kategoria urządzeń ATEX 1G i 2G
  • Nadają się do zastosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
Rodzina produktów SAM
Proste i inteligentne rozwiązanie do monitorowania impulsów
  • Typy konstrukcji: M18 i M30
  • Zasięgi: do 10 mm przy montażu z zabudowanym czołem
  • Kontrola impulsów i przyspieszenia
  • Kontrolowany zakres: od 6 do 12 000 impulsów/minutę i od 0,1 do 2 impulsów/sekundę²
  • Wyjście przełączające i impulsowe
  • Inteligentna funkcja pomijania rozruchu
  • Kontrola prędkości obrotowej regulowana przez dwie wartości graniczne
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
Rodzina produktów IMP
Odporne na wysokie ciśnienie czujniki do instalacji hydraulicznych
  • Dostępne typy konstrukcji: M5, M8, M12 i M14
  • Większe zasięgi: od 1 mm do 3 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-/4-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +100 °C
  • Korpus ze stali nierdzewnej z czołem wykonanym z wysokiej jakości ceramiki
  • Odporność na ciśnienie do 500 barów i gazoszczelność po stronie czoła
  • Średnia trwałość użytkowa: nawet 1 mln cykli
Rodzina produktów IMM
Czujniki miniaturowe do zastosowań przemysłowych
  • Typy konstrukcji: M4 do M5, średnica od 3 mm do 6,5 mm
  • Większe zasięgi: od 0,6 mm do 4 mm
  • Wykonanie elektryczne: DC 3-przewodowe
  • Stopień ochrony: IP 67
  • Zakres temperatur: od –25 °C do +70 °C
  • Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej, powierzchnia aktywna z tworzywa sztucznego
  • Obsługa IO-Link
  • Bardzo małe, lekkie i zajmujące niewiele miejsca

Wynik 1 - 20 z 20

TOP