UFS

Uniwersalne rozwiązanie, wykrywające nawet błyszczące i wysoce przezroczyste materiały

Innowacyjny, ultradźwiękowy czujnik widełkowy UFS wyróżnia się wąską obudową, interfejsem IO-Link oraz paskiem wskaźnikowym do wskazywania rezerwy mocy. Oprócz wykrywania wysoce przezroczystych i błyszczących etykiet, UFS nadaje się również do wykrywania zerwania taśmy, miejsc łączenia oraz podwójnych warstw.

Wybór produktu

WFS, UFS

Stworzone do procesu etykietowania: czujniki widełkowe firmy SICK do rozpoznawania etykiet

Czujniki widełkowe UFS i WFS zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o procesie etykietowania i mogą być montowane bezpośrednio na krawędzi dozującej. Podczas gdy WFS nadaje się szczególnie do dużych prędkości taśmy, UFS niezawodnie wykrywa nawet nadrukowane, wysoce przezroczyste i błyszczące etykiety oraz materiały nośne.

Wybór produktu

WFE

Po prostu wyróżniający się, uniwersalny model

Dzięki dostępnym możliwościom ustawień, wytrzymałej obudowie i dużemu wyborowi rozstawów widełek, fotoprzekaźnik widełkowy WFE nadaje się do wielu zastosowań: od pozycjonowania elementów karoserii, poprzez prostą kontrolę poziomu napełnienia małych części w pojemnikach aż po wykrywanie igieł do strzykawek.

Wybór produktu

WFM36

Podwójny czujnik widełkowy firmy SICK – uniwersalne rozwiązanie do pozycjonowania transporterów wahadłowych

Podwójny czujnik widłowy WFM36 to dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie, które jest wykorzystywane w logistyce wewnętrznej do pozycjonowania transporterów wahadłowych w regałach. W odpowiedzi na dużą różnorodność wariantów systemów na rynku firma SICK oferuje możliwość dostosowania wymiarów obudowy do wymagań klienta.

WFM36

WFL

Wykrywanie bardzo małych i przezroczystych części, jak również precyzyjne pozycjonowanie

Czujniki widełkowe WFL wykrywają zarówno bardzo małe, jak też przezroczyste obiekty za pomocą wiązki laserowej o dużej precyzji. Czujniki te imponują krótkim czasem odpowiedzi i bardzo wysoką rozdzielczością, a tym samym wysoką dokładnością pozycjonowania. Ich specjalnością jest rozpoznawanie bardzo małych obiektów, np. igieł lub drutów.

Wybór produktu
UFS
WFS, UFS
WFE
WFM36
WFL

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Smukłe, inteligentne, z intuicyjną obsługą – uniwersalne rozwiązanie do rozpoznawania etykiet
  • Niewielka obudowa ze szczególnie wąskim dolnym ramieniem (5,5 mm wysokości)
  • Wykrywa liczne etykiety i folie – w tym również materiały przezroczyste
  • Rejestruje odstępy między etykietami od wielkości 1 mm
  • Wyświetlacz wskazuje jakość uczenia (Teach-in) oraz rezerwę działania
  • Inteligentny czujnik ze integrowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Po prostu wyróżniający się, uniwersalny model
  • Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie
  • 5 różnych rozstawów widełek, od 30 mm do maks. 180 mm
  • Duża częstotliwości przełączania 5 kHz
  • Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) o średnicy tylko 0,5 mm
  • Wytrzymała obudowa hybrydowa z tworzywa ABS z ramą ze stali węglowej
  • Regulacja czułości
  • Aktywny na jasno/ciemno
  • Wyjście push-pull
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Precyzyjna detekcja zapewniająca niezawodne rozpoznawanie etykiet
  • Korpus cechujący się wąską konstrukcją widełek
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Krótki czas odpowiedzi: 50 μs
  • Wyjście przełączające PNP lub NPN
  • Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Specjalista w dziedzinie aplikacji charakteryzujących się dużą prędkością
  • Światło nadajnika pracujące w podczerwieni
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Oczywisty wybór, gdy konieczne jest rozpoznawanie przezroczystych etykiet
  • Wykrywanie przezroczystych, półprzezroczystych lub zadrukowanych etykiet
  • Kolory metalizowane nie mają wpływu na wyniki
  • Czas odpowiedzi 250 µs
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania za pomocą przycisku Teach-in lub przycisków plus-minus
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Czujniki widełkowe Plug-and-play – podłącz i pracuj.
  • Bardzo widoczne czerwone światło nadajnika
  • Brak konieczności ustawiania – czujnik jest natychmiast gotowy do pracy
  • Wskaźnik odbioru widoczny z każdej strony
  • 5 wielkości widełek o maksymalnej głębokości 120 mm i maksymalnej szerokości 180 mm
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Idealny czujnik do wykrywania bardzo małych części i precyzyjnego pozycjonowania
  • Bardzo precyzyjny laser klasy 1
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 7 z 7

Zalety

Nadajnik i odbiornik w jednej obudowie. Jeden czujnik – wiele zalet.

W przypadku czujników widełkowych nadajnik i odbiornik są połączone w jednej obudowie, dzięki czemu nie jest konieczne czasochłonne ustawianie. Nadajnik i odbiornik są doskonale ustawione względem siebie. Zapewnia to wysoką niezawodność procesu. Ponadto fotoprzekaźniki widełkowe są niewrażliwe na światło zewnętrzne. Połączenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie sprawia, że czujniki widełkowe można szybko i łatwo zainstalować i są natychmiast gotowe do użycia. Nie są niezbędne oddzielne akcesoria montażowe, przyłącze elektryczne jest zredukowane do jednego urządzenia. Duży wybór różnych rozstawów widełek, łatwy montaż i bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu to tylko niektóre z zalet czujników widełkowych firmy SICK. Typowe zastosowania obejmują wykrywanie etykiet, jak również obiektów o bardzo różnych rozmiarach i właściwościach.
Czujniki widełkowe łączą system barierowy w jednej obudowie. Eliminuje to całkowicie czasochłonne ustawianie nadajnika i odbiornika.
W porównaniu z klasycznymi, oddzielonymi przestrzennie od siebie modułami nadawczo-odbiorczymi, nakłady związane z montażem czujników widełkowych są zredukowane do jednego tylko urządzenia.
Dzięki wielu różnym rozmiarom obudów czujniki widełkowe nadają się do prawie każdego zastosowania.

Systemy barierowe połączone w konstrukcji widełkowej: szybki i łatwy montaż oraz idealnie dostosowane do siebie nadajniki i odbiorniki w celu zapewnienia wysokiej niezawodności procesu podczas wykrywania etykiet i obiektów.

Rozpoznawanie etykiet – szybkie i uniwersalne rozwiązanie

Przezroczyste, błyszczące i metaliczne etykiety; biały, nieprzezroczysty i kolorowy materiał nośny; cienkie folie; folia na folii, papier na papierze – nowoczesne maszyny do etykietowania stają w obliczu wielkiej różnorodności materiałów oraz ich właściwości optycznych. Czujniki widełkowe firmy SICK zapewniają wtedy odpowiednie rozwiązanie. Optyczne czujniki widełkowe rozpoznają niezawodne np. nieprzezroczyste etykiety nawet przy dużych szybkościach procesu. Ultradźwiękowe czujniki widłowe to doskonały wybór w przypadku stanowiących wyzwanie pod względem optycznym etykiet i materiałów nośnych, ponieważ czujniki wykrywają niezależnie od koloru, napisów, wzoru, poziomu przezroczystości i stopnia połysku. Czujniki widełkowe WFS i UFS zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o procesie etykietowania i mogą być montowane bezpośrednio na krawędzi dozującej.

Wysokie prędkości nie stanowią wyzwania dla fotoprzekaźnika widełkowego WFS.

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy UFS wykrywa niezawodnie nawet bardzo przezroczyste i błyszczące etykiety oraz materiały nośne.

Specjaliści w dziedzinie procesu etykietowania: WFS i UFS.

Wykrywanie obiektów – łatwe, szybkie i precyzyjne

Czujniki widełkowe firmy SICK do wykrywania obiektów mają wiele zastosowań. Oprócz prostego wykrywania obecności obiektów aż po sterowanie procesem, fotoprzekaźniki widełkowe są również stosowane do liczenia obiektów, wykrywania zdefiniowanych uprzednio poziomów napełnienia, rejestrowania zdefiniowanych wysokości obiektów lub brakujących komponentów na elementach, jak również do wykrywania otworów i wycięć. Czujniki widełkowe firmy SICK są wyposażone w różne źródła światła (LED podczerwieni, LED światła czerwonego lub światło laserowe). Ze względu na różne rozstawy widełek czujniki nadają się do obiektów o różnych wielkościach oraz różnych przestrzeni montażowych, a tym samym do wielu zastosowań.
Detekcja obiektów w zastosowaniach o wysokiej prędkości dzięki szybkiemu czujnikowi WF.

Wykrywanie bardzo małych i przezroczystych części oraz precyzyjne pozycjonowanie dzięki bardzo precyzyjnemu światłu lasera WFL.

Plug-and-play: WFM i WFE są gotowe do użycia natychmiast – bez przyuczania.

Nieważne, czy obiekty są małe, duże, przezroczyste czy też nieprzezroczyste, wymagają szybkości czy precyzji: szeroka oferta czujników widełkowych firmy SICK zapewnia odpowiednie rozwiązanie do wykrywania wielu obiektów.