Czujniki temperatury
TCT

Kompaktowy, wytrzymały, precyzyjny

Twoje korzyści

  • Niezawodna praca dzięki wytrzymałej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości materiałów
  • Wysoka długotrwała stabilność, dokładność i liniowość
  • Szybka i bezpieczna instalacja
  • Prosta integracja w systemie dzięki kompaktowym wymiarom i typowo przemysłowym sygnałom wyjściowym
  • Optymalne rozwiązania do indywidualnych wymagań dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji

Przegląd

Kompaktowy, wytrzymały, precyzyjny

Czujnik TCT to uniwersalny termometr rezystancyjny Pt100 z kompaktowym korpusem ze stali nierdzewnej do pomiaru temperatury w cieczach i gazach. Dostępny z różnymi przyłączami procesowymi i w różnych długościach montażowych, pozwala na dopasowanie do indywidualnych wymogów montażowych. Czujnik TCT jest dostępny z różnorodnymi gwintowanymi przyłączami procesowymi, a także z lub bez śrubowymi złączami zaciskowymi. Ponadto dostępne są wersje z osłoną rurową. Termoelement Pt100 znajduje się w końcówce wkładki pomiarowej. Części mające kontakt z medium są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4571. Termometr TCT jest dostępny z wyjściem Pt100 albo z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym z sygnałem wyjściowym 4 mA ... 20 mA.

Przegląd
  • Rezystor Pt100, klasa dokładności A wg IEC 60751
  • Zakresy pomiarowe –50 °C ... +150 °C oraz –50 °C ... +250 °C
  • Elementy mające kontakt z medium wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 1.4571
  • Rozmaite adaptacje mechaniczne i długości montażowe, także z osłoną rurową
  • Pt100 (4-żyłowy) albo 4 mA ... 20 mA (2-żyłowy)
  • Wtyk okrągły M12 x 1 (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zakres pomiarowy temperatury

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Dokładność elementu pomiarowegoKlasa A wg IEC 60751
    Dokładność opt. przetwornika pomiarowego≤ ± 1,0% zakresu
    Sygnały wyjściowePt100, 4-żyłowy / 4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
    Maksymalna impedancja RARA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ω]
    Przyłącze elektryczneWtyk okrągły M12 x 1, 4 piny, IP67
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania