Kontakt
Opinia

Czujniki tunelowe

Rozwiązania dla bezpieczeństwa w tunelach

Wzrastające natężenie ruchu oznacza konieczność ciągłego pomiaru stężeń substancji szkodliwych w tunelach. Czujniki tunelowe firmy SICK rejestrują spaliny tam, gdzie one powstają. Umożliwia to nie tylko efektywne monitorowanie i regulację, lecz także zapewnia ekonomiczną eksploatację instalacji wentylacyjnych – również w przypadku pożaru.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 6 z 6

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów VISIC50SF
Wczesne i niezawodne wykrywanie pożaru w tunelu
  • Pomiar zmętnienia powietrza (współczynnik K) oparty na zasadzie pomiaru światła rozproszonego
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna, brak elementów ruchomych
  • Szybkie i niezawodne wykrywanie dymu
  • Oprogramowanie opracowane zgodnie z normą EN 61508 (SIL1)
  • Niski współczynnik fałszywych alarmów
  • Stopień ochrony IP 6K9K dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
  • Redukcja działania mgły dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu (opcja)
Rodzina produktów VISIC100SF
Modernizuje wydajność pomiaru jakości powietrza w tunelu
  • Pomiar zmętnienia powietrza (współczynnik K) oparty na zasadzie pomiaru światła rozproszonego
  • Pomiar CO i NO za pomocą czujników elektrochemicznych zgodnie z normą EN 50545
  • Oprogramowanie opracowane zgodnie z normą EN 61508 (SIL1)
  • Wysoka niezawodność, brak elementów ruchomych
  • Połączenie pomiaru zmętnienia powietrza z dwoma różnymi pomiarami gazu
  • Stopień ochrony IP 6K9K dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
  • Korekcja działania mgły dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu (opcja)
Rodzina produktów VICOTEC410
Do sterowania wentylacją w tunelach drogowych
  • Automatyczna funkcja kompensacji (AutoAdjust)
  • Kontrola zanieczyszczenia
  • Obsługa za pomocą menu poprzez moduł analizujący
Rodzina produktów VICOTEC450
Ekstrakcyjny pomiar zmętnienia powietrza dla większego bezpieczeństwa w tunelu
  • Regularny test działania z pomiarem zanieczyszczenia
  • Test liniowości możliwy z zestawem filtrów
  • Wewnętrzne powietrze płuczące do długich przerw między czyszczeniami
  • Komunikat o wymaganej konserwacji (filtry i czyszczenie)
  • Funkcja dziennika
  • Możliwość rozszerzenia o różne moduły interfejsów lub I/O (np. PROFIBUS, Ethernet, moduł analogowy ...)
Rodzina produktów VICOTEC320
Do sterowania wentylacją i monitorowania filtrów w tunelach drogowych
  • Bardzo niska granica rejestracji NO i NO2.
  • Automatyczna kontrola działania i kompensacja
  • Bardzo wytrzymałe wykonanie ze stali nierdzewnej
  • Automatyczne prowadzenie promieni między zespołem nadawczo-odbiorczym a odbłyśnikiem
Rodzina produktów SMOTEC450
Szybka i efektywna detekcja dymu dla każdego tunelu
  • Bardzo szybki i precyzyjny pomiar światła rozproszonego
  • Automatyczne funkcje kontroli
  • Kontrola zanieczyszczenia
  • Komora grzewcza do odparowywania kropelek mgły
  • Wytrzymały korpus ze stali nierdzewnej

Wynik 1 - 6 z 6

TOP