Czujniki radarowe

Czujniki radarowe są w stanie wykryć każdy obiekt w swoim zakresie detekcji nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia, przeanalizować jego prędkość lub też przekazać ją. Są one stosowane do unikania kolizji oraz pomiaru odległości w dużych i mobilnych systemach, takich jak suwnice i mosty przeładunkowe w portach, jak również w wysięgnikach koparek kopalnianych oraz w wywrotkach kolebkowych.

Więcej
Czujniki radarowe

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Wyniki

Niezawodne wykrywanie obiektów nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych
  • Technologia radarowa, zapewniająca maksymalne możliwości na zewnątrz
  • Wytrzymała obudowa aluminiowa bez ruchomych części
  • Regulowany kąt otwarcia w poziomie
  • Duży zakres roboczy do różnych zastosowań
  • Parametryzacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej
  • Możliwe czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
  • Najnowocześniejsza technologia radarowa FMCW
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia i dodatkowe interfejsy danych

Zalety

Czym jest radar?

Radar to potoczny skrót nazwy Radio Detection and Ranging, porównywalny z LiDAR (Light Detection and Ranging). Czujniki radarowe wykrywają w swoim zakresie detekcji za dnia tak samo jak i w nocy, w każdych warunkach pogodowych, poruszające się i nieruchome obiekty. Dzięki dużemu zasięgowi, dużemu zakresowi detekcji, rejestrowaniu prędkości oraz wydajnym algorytmom czujniki radarowe mogą przede wszystkim wykrywać i przekazywać odpowiednie sygnały o grożących w rozległym otoczeniu zderzeniach, np. maszyn mobilnych. Dzięki temu sprawdzają się doskonale w zadaniach dotyczących unikania kolizji oraz wspomagania kierowcy na otwartym terenie lub też w niezwykle trudnym otoczeniu. Na niezawodną technologię radarową firmy SICK nie mają wpływu mgła, deszcz, śnieg i pył lub ekstremalne temperatury, co zapewnia jej przydatność w różnych obszarach zastosowań – od eksploatacji wózków widłowych i dźwigów aż po ciężkie zastosowania przemysłowe w maszynach rolniczych, leśnych i górniczych.

Czujniki radarowe są stosowane do optymalizacji oraz wykrywania kolizji, a także do zadań wspomagania kierowcy w dźwigach, samochodach ciężarowych, maszynach mobilnych lub też wózkach widłowych. Otwierają automatycznie drzwi, wspomagają dokowanie samochodów ciężarowych na stanowiskach załadunku i rozładunku oraz zapobiegają uszkodzeniu samolotów.

Jako technologia, która od wielu lat zapewnia skuteczną detekcję, radar jest stosowanych w szerokim spektrum zastosowań w otoczeniu przemysłowym.

Pliki do pobrania