Kontakt
Opinia

Optyczne czujniki prowadzenia po torze

Optyczne czujniki prowadzenia po torze

Optyczne czujniki prowadzenia po torze wykrywają luminescencyjne taśmy klejące do oznakowywania torów jazdy niezależnie od podłoża, zabrudzenia lub miejsc błędów i przesyłają informacje o odchyleniach od środka toru do sterownika. Tworzenie i zmiana torów jest łatwa i ekonomiczna. Czujniki odczytują kody 1D podczas jazdy i przesyłają informacje o przebytej drodze lub polecenia dotyczące jazdy.

Wyniki

Rodzina produktów OLS
Czujnik do optycznego prowadzenia po torze
  • Detekcja luminescencyjnych taśm klejących
  • Bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu tła (~1:1000)
  • Pole odczytu o wielkości 180 mm (możliwość odczytu 3 torów)
  • Wysłanie informacji o odchyleniu od środka toru, szerokości toru i odczyt kodów kreskowych
  • Odporny na światło zewnętrzne, zabrudzenia i kurz
  • Kompensacja uszkodzonych miejsc
  • Dokładność: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 lub TCP/IP lub IO-Link
TOP