Kontakt
Opinia

Magnetyczne czujniki prowadzenia po torze

Magnetyczne czujniki prowadzenia po torze

Magnetyczne czujniki prowadzenia po torze umożliwiają nawigowanie wózkami samojezdnymi i platformami mobilnymi za pomocą toru magnetycznego. Czujniki są odporne na wpływy otoczenia, takie jak silne światło zewnętrzne, powstawanie kondensatu czy zabrudzenie. Za pomocą znaczników można łatwo i elastycznie kodować informacje o przebytej drodze i polecenia dla pojazdu.

Wyniki

Rodzina produktów MLS
Czujnik do magnetycznego prowadzenia po torze
  • Detekcja linii magnetycznych do prowadzenia po torze
  • Wykrywanie zwrotnic: maks. 3 tory jednocześnie
  • Rozdzielczość 1 mm, dokładność powtórzeń 1 mm
  • Interfejs CANopen
  • Wykrywanie znaczników sterujących
  • IP 65, IP 67, IP 68
  • Temperatura otoczenia –20°C ... +70°C
  • Warianty cechujące się zakresem pomiarowym od 100 mm do 1000 mm
TOP