Czujniki matrycowe

Wiersz po wierszu z coraz lepszym efektem – czujniki matrycowe
Czujniki matrycowe działają na zasadzie próbkowania. Wykrywają nawet najmniejsze krawędzie w oparciu o różnice w wartościach szarości w widocznym obszarze. Pozycjonowanie np. krawędzi wstęgi papieru na podstawie położenia krawędzi wstęgi lub na podstawie kontrastowej linii to tylko jedno z wielu zastosowań. W podobny sposób można wykrywać szerokości, średnice i szczeliny. W trybie odbłyśnika czujniki matrycowe wykrywają nawet przezroczyste materiały.
Wyniki
Większa elastyczność i Efficient Communication
- Uczenie (Teach-in) wybranych krawędzi
- Kolorowy wyświetlacz TFT
- Różne tryby pracy dla różnych zastosowań
- Wariant Core i Prime dla różnych obszarów zastosowań
- Duży zakres pomiarowy do 50 mm
- Zasięg odczytu od 25 mm do 100 mm
- Powtarzalność do 30 µm