Przegląd
Czujniki położenia do rowka T
Czujniki położenia MPS-T umożliwiają ciągłe, bezpośrednie i bezkontaktowe wykrywanie położenia tłoczysk w napędach pneumatycznych. Można je zamontować w rowkach T bez dodatkowych akcesoriów. Ustawienia czujników można zmienić podczas instalacji oraz później podczas pracy przy użyciu pola uczenia lub – w zależności od wariantu – interfejsu IO-Link. Wyjścia analogowe lub interfejs IO-Link służą do ciągłego przesyłania danych i umożliwiają realizację takich zadań, jak kontrola jakości oraz sterowanie procesami w połączeniu z siłownikami i napędami pneumatycznymi. Ciągłe przesyłanie informacji o pozycji zwiększa funkcjonalność siłowników pneumatycznych, rozszerzając tym samym ich zakres zastosowania.
Przegląd
- Czujnik położenia do bezpośredniego montażu w rowkach T na siłownikach pneumatycznych
- Warianty czujników z zakresem pomiarowym od 32 mm do 256 mm
- Wyjścia analogowe (prądu lub napięcia), wyjście przełączające i IO-Link
- Montaż przy użyciu adapterów na siłownikach o innej budowie (np. siłownikach okrągłych)