Wyposażone w różne funkcje diagnostyczne inteligentne czujniki pozwalają spojrzeć w przyszłość, aby na wczesnym etapie wykryć odchylenia od docelowego przebiegu procesu i zapobiec nieplanowanym przestojom w pracy maszyn lub instalacji. Oprócz właściwych danych czujników Smart Sensors potrafią dzięki temu dostarczać wielu cennych informacji na temat stanu maszyny, instalacji lub też procesu.
Smart Sensors generują nawet samoczynnie komunikat, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo pracy. Dzięki konserwacji prewencyjnej można tworzyć elastyczne, dostosowane do potrzeb plany serwisowe, a tym samym obniżać koszty serwisu. A jeśli jednak mimo to wystąpią problemy, kompleksowe funkcje wizualizacji umożliwiają łatwe znalezienie ich przyczyny, co ogranicza nieplanowane przestoje w pracy instalacji do minimum.