Przegląd
Czujniki położenia do rowka C
Czujniki położenia MPS-C umożliwiają ciągłe, bezpośrednie i bezkontaktowe wykrywanie położenia tłoczysk w napędach pneumatycznych. Można je zamontować w rowkach C bez dodatkowych akcesoriów. Ustawienia czujników można zmienić podczas instalacji oraz później podczas pracy przy użyciu pola uczenia lub interfejsu IO-Link. Wyjścia analogowe lub interfejs IO-Link służą do ciągłego przesyłania danych i umożliwiają realizację takich zadań, jak kontrola jakości oraz sterowanie procesami w połączeniu z siłownikami i napędami pneumatycznymi. Ciągłe przesyłanie informacji o pozycji zwiększa funkcjonalność siłowników pneumatycznych, rozszerzając tym samym ich zakres zastosowania.
Przegląd
- Czujnik położenia do bezpośredniego montażu w rowkach C na siłownikach pneumatycznych i chwytakach
- Warianty czujników z zakresem pomiarowym od 25 mm do 200 mm
- Wyjścia analogowe (prądu lub napięcia), wyjście przełączające i IO-Link
- Montaż przy użyciu adapterów na siłownikach o innej budowie (np. siłownikach okrągłych)