Kontakt
Opinia

Czujniki położenia

Inteligentne określanie położenia w napędach pneumatycznych

Czujniki położenia wykrywają bezpośrednio i bezkontaktowo położenie tłoczysk w napędach pneumatycznych. Wyjścia analogowe lub IO-Link służą do ciągłego przesyłania danych i umożliwiają realizację takich zadań, jak kontrola jakości i sterowanie procesami. Czujniki są montowane na zewnątrz na siłownikach, co pozwala na ich szybką instalację – także w istniejących maszynach.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów MPS-C
Inteligentny czujnik położenia do rowków C
  • Czujnik położenia do bezpośredniego montażu w rowkach C na siłownikach pneumatycznych i chwytakach
  • Warianty czujników z zakresem pomiarowym od 25 mm do 200 mm
  • Wyjścia analogowe (prądu lub napięcia), wyjście przełączające i IO-Link
  • Montaż przy użyciu adapterów na siłownikach o innej budowie (np. siłownikach okrągłych)
Rodzina produktów MPA
Inteligentny czujnik położenia do dużych siłowników
  • Czujnik położenia do zastosowania na siłownikach pneumatycznych
  • Warianty czujników z zakresem pomiarowym od 107 mm do 1007 mm
  • Wyjścia analogowe (prądu lub napięcia), wyjście przełączające i IO-Link
  • Montaż przy użyciu adapterów na wielu różnych typach siłownikach (siłowniki ze szpilkami ściągającymi, siłowniki okrągłe, siłowniki profilowe)
Rodzina produktów MPS-T
Inteligentny czujnik położenia do rowków T
  • Czujnik położenia do bezpośredniego montażu w rowkach T na siłownikach pneumatycznych
  • Warianty czujników z zakresem pomiarowym od 32 mm do 256 mm
  • Wyjścia analogowe (prądu lub napięcia), wyjście przełączające i IO-Link
  • Montaż przy użyciu adapterów na siłownikach o innej budowie (np. siłownikach okrągłych)

Wynik 1 - 3 z 3

TOP