Czujniki do siłowników z rowkiem typu T
MZT8
Standard SICK: szybki montaż, precyzyjne przełączanie, wysoka odporność temperaturowa
Twoje korzyści
- Możliwość eksploatacji w temperaturze do 100°C
- Bardzo wytrzymały korpus o stopniu ochrony IP 67, IP 68 lub IP 69K zwiększa żywotność czujnika
- Większa wydajność maszyny dzięki precyzyjnemu jednokrotnemu przełączaniu
- Szybki i łatwy montaż za pomocą klucza imbusowego lub wkrętaka płaskiego
- Szybka pierwsza instalacja i wymiana urządzenia: wystarczy umieścić czujnik w rowku od góry. Bez konieczności demontowania zaślepek siłownika.
- Mniejsze koszty obsługi technicznej dzięki odporności czujnika na udary i drgania (tym samym czujnik jest zawsze stabilnie osadzony w rowku)