Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem typu T
MZT8 VIA

Standard SICK: czujnik precyzyjny do wysokowydajnych maszyn

Twoje korzyści

  • Łatwa instalacja i kontrola pozycji montażowej za pomocą żółtej diody LED
  • Wskaźnik stanu w postaci dodatkowej zielonej diody LED o dużej mocy
  • Bardzo wytrzymały korpus o stopniu ochrony IP 67, IP 68 albo IP 69 K zwiększa żywotność czujnika
  • Większa wydajność maszyny dzięki precyzyjnemu jednokrotnemu przełączaniu
  • Szybki i łatwy montaż za pomocą klucza imbusowego lub wkrętaka płaskiego
  • Szybka pierwsza instalacja i wymiana urządzenia: wystarczy umieścić czujnik w rowku od góry. Bez konieczności demontowania zaślepek siłownika.
  • Mniejsze koszty obsługi technicznej dzięki odporności czujnika na udary i drgania (tym samym czujnik jest zawsze stabilnie osadzony w rowku)
  • Elastyczna regulacja czujnika i wizualizacja przy użyciu interfejsu IO-Link

Przegląd

Standard SICK: czujnik precyzyjny do wysokowydajnych maszyn

Czujnik magnetyczny do siłowników MZT8 firmy SICK to elastyczne rozwiązanie do detekcji położenia tłoka w pneumatycznych urządzeniach wykonawczych. Wystarczy umieścić go w siłowniku i za pomocą wkrętaka płaskiego lub klucza imbusowego dokręcić śrubę o ćwierć obrotu. Ze względu na stabilne osadzenie MZT8 doskonale sprawdza się w siłownikach pneumatycznych z rowkiem T. Chronione patentem technologie firmy SICK – GMR i ASIC – zapewniają bardzo precyzyjne przełączanie czujnika. Wielokrotne przełączanie jest eliminowane, co zwiększa wydajność maszyny. MZT8 jest dostępny w różnych wariantach do stopnia ochrony IP 69K. Gwarantuje to dużą żywotność czujnika i niewielkie koszty obsługi technicznej. Żółta dioda LED pełni funkcję optycznego wskaźnika regulacji i ułatwia instalację oraz kontrolę pozycji montażowej czujnika. Dodatkowa zielona dioda LED wskazuje stan pracy czujnika MZT8.

Przegląd
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Żółta dioda LED jako optyczny wskaźnik ustawienia i stanu przełączania

  • Wskaźnik stanu w postaci zielonej diody LED

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link i funkcje automatyki

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Funkcja wyjściaStyk normalnie otwarty
    Cechy szczególne

    Optyczny wskaźnik regulacji/LED (żółty)

    Dioda LED wskazująca działanie czujnika (zielona)

    Temperatura wewnątrz obudowy (przy użyciu IO-Link)

    Funkcja zliczania (przy użyciu IO-Link)

    Budowa siłownika z adapterem

    Siłownik profilowy

    Siłownik cięgnowy

    Siłownik okrągły

    Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon

    Szyna SMC CDQ2

    Szyna SMC ECDQ2

    Długość obudowy24 mm
    Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP