Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem typu T
MZT8 Twin

Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen

Twoje korzyści

  • In Temperaturbereichen bis 80 °C einsetzbar
  • Sehr robustes Gehäuse in der Schutzart IP68 verlängert die Sensorlebensdauer
  • Większa wydajność maszyny dzięki precyzyjnemu jednokrotnemu przełączaniu
  • Szybki i łatwy montaż za pomocą klucza imbusowego lub wkrętaka płaskiego
  • Szybka pierwsza instalacja i wymiana urządzenia: wystarczy umieścić czujnik w rowku od góry. Kein Demontieren der Endkappen des Zylinders erforderlich
  • Mniejsze koszty obsługi technicznej dzięki odporności czujnika na udary i drgania (tym samym czujnik jest zawsze stabilnie osadzony w rowku)
  • Geringer Verkabelungsaufwand
  • Zwei Schaltpunkte – ein Anschluss

Przegląd

Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen

Der magnetische Zylindersensor MZT8 Twin von SICK ist die flexible Lösung für die Positionserkennung des Kolbens in pneumatischen Aktoren. Wystarczy umieścić go w siłowniku i za pomocą wkrętaka płaskiego lub klucza imbusowego dokręcić śrubę o ćwierć obrotu. Der MZT8 Twin sitzt fest in der Nut und eignet sich dadurch bestens für den Einsatz in Pneumatikzylindern mit T-Nut. Zudem sorgen die patentierte GMR- und die ASIC-Technologie von SICK dafür, dass der Sensor präzise schaltet. Der MZT8 Twin ist in verschiedenen Varianten in der Schutzart IP68 erhältlich. Da der Stecker zwei MZT8-Sensorköpfe hat, ist der Verkabelungsaufwand sehr gering.

Przegląd
  • Sensorvariante für T-Nut-Zylinder mit zwei MZT8-Sensorköpfen an einem Stecker

  • Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Temperaturbeständig bis 80 °C

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopień ochrony: IP68

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Funkcja wyjściaStyk normalnie otwarty
    Cechy szczególneDwie głowice czujnika na jednym wtyku
    Budowa siłownika z adapterem

    Siłownik profilowy

    Siłownik cięgnowy

    Siłownik okrągły

    Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon

    Szyna SMC CDQ2

    Szyna SMC ECDQ2

    Długość obudowy24 mm
    Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP