Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem typu T
MZT8 ATEX

Standard SICK: maksymalna wydajność w obszarach zagrożonych wybuchem

Twoje korzyści

  • Zabezpieczenie przed wybuchem na najwyższym poziomie: wersja NAMUR do kategorii ATEX 1D, 1G
  • Szybki i łatwy montaż za pomocą klucza imbusowego lub wkrętaka płaskiego
  • Szybka pierwsza instalacja i wymiana urządzenia: wystarczy umieścić czujnik w rowku od góry. Bez konieczności demontowania zaślepek siłownika.
  • Mniejsze koszty obsługi technicznej dzięki odporności czujnika na udary i drgania (tym samym czujnik jest zawsze stabilnie osadzony w rowku)

Przegląd

Standard SICK: maksymalna wydajność w obszarach zagrożonych wybuchem

Czujnik magnetyczny do siłowników MZT8 ATEX firmy SICK to elastyczne rozwiązanie do detekcji położenia tłoka w pneumatycznych urządzeniach wykonawczych w atmosferach zagrożonych wybuchem. W wersji NAMUR spełnia on najwyższe standardy i jest zgodny z wymogami najwyższej kategorii ATEX – 1D, 1G (pył i gaz). Tym samym spełnia warunki eksploatacji w obszarach, w których atmosfera wybuchowa występuje stale, przez dłuższy czas lub często. Do użytku w obszarach o niewielkim zagrożeniu wybuchem SICK oferuje wersje w kategorii ATEX 3D, 3G. Dzięki tym różnym wariantom do obszarów zagrożonych wybuchem czujnik MZT8 ATEX można eksploatować w klapach silosów, elewatorach, młynach albo przenośnikach.

Przegląd
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Warianty spełniają wymogi kategorii ATEX 1D, 1G i 3D, 3G

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopień ochrony: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Funkcja wyjściaStyk normalnie otwarty
    Budowa siłownika z adapterem

    Siłownik profilowy

    Siłownik cięgnowy

    Siłownik okrągły

    Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon

    Szyna SMC CDQ2

    Szyna SMC ECDQ2

    Długość obudowy24 mm
    Napięcie zasilające10 V DC ... 26 V DC 1)
    • 1) W zależności od temperatury otoczenia. Szczegółowe informacje – patrz instrukcja obsługi, punkt „Parametry czujnika”.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP