Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem typu T
MZT7

Maksymalizacja tego, co istotne

Twoje korzyści

  • Czujnik nadaje się do wielu zastosowań: z uwagi na swoją konstrukcję pasuje do wszystkich używanych powszechnie na świecie rowków T– niezależnie od profilu siłownika i producenta siłownika.
  • Łatwy montaż: dzięki bocznym żebrom przytrzymującym czujnik pozostaje w odpowiedniej pozycji i nie wypada jeszcze zanim nastąpi dokręcenie śruby.
  • Szybki montaż: czujnik można bezpiecznie i szybko unieruchomić w rowku, obracając śrubę mocującą o ćwierć obrotu.
  • Wytrzymała śruby mocująca utrzymuje czujnik w żądanej pozycji, także podczas udarów i drgań.
  • Możliwość łatwej wymiany czujnika w celu wykonania prac serwisowych – bez konieczności demontażu zaślepek

Przegląd

Maksymalizacja tego, co istotne

Czujnik magnetyczny do siłowników MZT7 firmy SICK, wykorzystujący technologię GMR, niezawodnie wykrywa położenie tłoczyska w napędach pneumatycznych. Czujnik MZT7 można zamontować bezpośrednio we wszystkich siłownikach z popularnymi rowkami T. SICK oferuje ponadto szeroki wybór adapterów, umożliwiających zastosowanie modelu MZT7 w siłownikach innego typu. Cechą charakterystyczną czujnika MZT7 jest łatwy montaż: wystarczy włożyć czujnik w rowek i unieruchomić go na siłowniku, wykonując ćwierć obrotu.

Przegląd
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia

  • Stopień ochrony: IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Funkcja wyjściaStyk normalnie otwarty / Styk normalnie zamknięty
    Cechy szczególne2 x nakładany uchwyt na etykiety
    Budowa siłownika z adapterem

    Siłownik profilowy

    Siłownik cięgnowy

    Siłownik okrągły

    Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon

    Szyna SMC CDQ2

    Szyna SMC ECDQ2

    Długość obudowy29,5 mm
    Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP