Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem typu T

Niezawodność, wydajność, wytrzymałość – czujniki magnetyczne SICK do siłowników z rowkiem T

Czujniki magnetyczne SICK oferują stabilne osadzenie we wszystkich popularnych pneumatycznych urządzeniach wykonawczych z rowkiem teowym. Doskonale pasują do rowków o różnych tolerancjach. Duży wybór czujników magnetycznych do siłowników pokrywa najróżniejsze zapotrzebowania. Dzięki takim właściwościom jak montaż przez umieszczenie w rowku od góry, krótka, kompaktowa konstrukcja o dużej stabilności, wkręt kombinowany, niezawodna detekcja punktu przełączania, czujniki z dwoma programowalnymi wyjściami przełączającymi oraz uniwersalne możliwości montażu, czujniki magnetyczne SICK do siłowników sprawdzają się we wszystkich obszarach i warunkach.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów MZT7
Maksymalizacja tego, co istotne
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia

  • Stopień ochrony: IP 67
Rodzina produktów RZT7
Maksymalizacja tego, co istotne
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia (w zależności od typu)

  • Stopień ochrony: IP 67

  • Maks. napięcie zasilające 230 V
Rodzina produktów MZT8 ATEX
Standard SICK: maksymalna wydajność w obszarach zagrożonych wybuchem
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Warianty spełniają wymogi kategorii ATEX 1D, 1G i 3D, 3G

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopień ochrony: IP 67
Rodzina produktów MZT8 VIA
Standard SICK: czujnik precyzyjny do wysokowydajnych maszyn
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Żółta dioda LED jako optyczny wskaźnik ustawienia i stanu przełączania

  • Wskaźnik stanu w postaci zielonej diody LED

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link i funkcje automatyki
Rodzina produktów MZ2Q-T
Czujniki magnetyczne do siłowników z dwoma indywidualnie ustawianymi punktami przełączania
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon
  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
  • Łatwe programowanie dwóch punktów przełączania przyciskiem uczenia (Teach-in)
  • Diody LED obu punktów przełączania
  • Zakres detekcji w siłownikach o skoku do 50 mm
Rodzina produktów MZT8 Twin
Funktioniert einfach präzise: Zylindersensor mit zwei Sensorköpfen
  • Sensorvariante für T-Nut-Zylinder mit zwei MZT8-Sensorköpfen an einem Stecker

  • Sensoren werden von oben in die Zylindernut eingelegt

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Temperaturbeständig bis 80 °C

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopień ochrony: IP68
Rodzina produktów MZT8
Standard SICK: szybki montaż, precyzyjne przełączanie, wysoka odporność temperaturowa
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem T, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi, profilowych i siłowników z rowkiem typu jaskółczy ogon

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Warianty do eksploatacji w wysokich temperaturach: odporność temperaturowa do 100°C

  • Bardzo krótki korpus czujnika umożliwia montaż w siłownikach o krótkim skoku

  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

Wynik 1 - 7 z 7

TOP