Bardzo krótkie czujniki magnetyczne do siłowników, przeznaczone do chwytaków
Czujnik magnetyczny do siłowników MZCG wykrywa pozycję tłoczyska w chwytakach pneumatycznych i pneumatycznych siłownikach miniaturowych. Ze względu na bardzo małą długość nadaje się szczególnie do rowków C niewielkich pneumatycznych elementów wykonawczych, stosowanych np. do obsługi i montażu, w robotyce lub w przemyśle elektronicznym. Czujnik jest umieszczany w rowku C – można go szybko i pewnie zamontować na siłowniku. Ze względu na uniwersalną konstrukcję korpusu, MZCG pasuje do wielu rowków C różnych producentów. Pozwala to zredukować koszty magazynowania, a także umożliwia elastyczne projektowanie maszyn i łatwiejszy serwis.
Przegląd
Bardzo krótka obudowa (12,2 mm) do aplikacji, w których wykorzystywane są chwytaki pneumatyczne i siłowniki miniaturowe
Pasuje do wszystkich powszechnie używanych rowków C, np. takich firm jak Schunk, Zimmer, Festo czy SMC
Krótki, precyzyjny punkt przełączania – idealny dla aplikacji z krótkim skokiem
Przewód nadający się do wykorzystania w prowadnikach kablowych
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback. Dowiedz się więcej
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power
Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki
Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.
Przeznaczony specjalnie do pneumatycznych chwytaków i miniaturowych siłowników
Czujnik magnetyczny do siłowników MZCG firmy SICK jest przeznaczony do wykrywania pozycji tłoczyska w pneumatycznych chwytakach i siłownikach miniaturowych z rowkiem C, stosowanych np. do obsługi i montażu, w robotyce lub w przemyśle elektronicznym. Ten niewielki czujnik doskonale sprawdza się przy ograniczonej ilości dostępnego miejsca.
MZCG – wyjątkowo krótki czujnik do siłowników
Czujnik MZCG, z uwagi na krótką obudowę (12,2 mm) i obrócone o 90°, promieniowe przyłącze przewodu, optymalnie nadaje się do niewielkich napędów.
Uniwersalne zastosowanie dla wielu rowków C najpopularniejszych producentów chwytaków i siłowników.
Inteligentna koncepcja mocowania – za pomocą śruby zabezpieczonej przed zgubieniem można szybko zablokować czujnik.
Ze względu na uniwersalną konstrukcję obudowy czujnik MZCG pasuje do wielu rowków C najpopularniejszych producentów chwytaków i siłowników. Pozwala to zredukować koszty magazynowania, a także umożliwia elastyczne projektowanie maszyn i łatwiejszy serwis.
Szybki i łatwy montaż, niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
Dzięki uniwersalnej budowie czujnik MZCG można łatwo włożyć do rowka C od góry. Nowa, chroniona koncepcja mocowania ze śrubą zabezpieczoną przed zgubieniem zapewnia szybkie i niezawodne zamocowanie w rowku C. Krótka obudowa (zaledwie 12,2 mm) i obrócone o 90°, promieniowe przyłącze przewodu, umożliwiają swobodny montaż mimo ograniczonej ilości dostępnego miejsca. Choć czujnik ma niewielkie rozmiary, zapewnia maksymalną funkcjonalność przy minimalnej wadze.
Sposób działania
Łatwy montaż przez włożenie od góry i niezawodne zamocowanie w rowku C dzięki chronionej koncepcji mocowania.
Promieniowe przyłącze przewodu i krótka obudowa zapewniają oszczędność miejsca.
Porównanie montażu czujnika MZCG (chwytak z lewej strony) i MZC1 (chwytak z prawej strony).
Montaż od góry i obrócone o 90° przyłącze przewodu umożliwiają szybką i niezawodną instalację.