Kontakt
Opinia

Czujniki do siłowników z rowkiem ceowym

Niezawodność, wydajność, wytrzymałość – czujniki magnetyczne SICK do siłowników z rowkiem ceowym

Czujniki magnetyczne SICK oferują stabilne osadzenie we wszystkich popularnych pneumatycznych urządzeniach wykonawczych z rowkiem ceowym. Są precyzyjnie dopasowane do rowków o różnych przekrojach. Duży wybór czujników magnetycznych do siłowników pokrywa najróżniejsze zapotrzebowania. Dzięki takim właściwościom jak montaż przez włożenie w rowek od góry, krótka, kompaktowa i wytrzymała konstrukcja o dużej stabilności, wkręt kombinowany, niezawodna detekcja punktu przełączania oraz stopień ochrony IP 69K, czujniki magnetyczne SICK do siłowników sprawdzają się we wszystkich obszarach i warunkach.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 8

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów MZCG VIA
Bardzo krótki czujnik do siłowników, przeznaczony do chwytaków i miniaturowych siłowników
  • Bardzo krótka obudowa (12,2 mm) do aplikacji, w których wykorzystywane są chwytaki pneumatyczne i siłowniki miniaturowe
  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych rowków C, np. takich firm jak Schunk, Zimmer, Festo czy SMC
  • Krótki, precyzyjny punkt przełączania – idealny dla aplikacji z krótkim skokiem
  • Przewód nadający się do wykorzystania w prowadnikach kablowych
  • Stopień ochrony IP68
  • Żółta dioda LED jako optyczny wskaźnik ustawienia i stanu przełączania
  • Wskaźnik stanu w postaci zielonej diody LED
  • IO-Link i funkcje automatyki
Rodzina produktów MZCG
Bardzo krótki czujnik do siłowników, przeznaczony do chwytaków i miniaturowych siłowników
  • Bardzo krótka obudowa (12,2 mm) do aplikacji, w których wykorzystywane są chwytaki pneumatyczne i siłowniki miniaturowe
  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych rowków C, np. takich firm jak Schunk, Zimmer, Festo czy SMC
  • Krótki, precyzyjny punkt przełączania – idealny dla aplikacji z krótkim skokiem
  • Przewód nadający się do wykorzystania w prowadnikach kablowych
  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia
  • Stopień ochrony IP68
Rodzina produktów MZC1 Twin
Precyzyjne działanie: czujnik do siłowników z dwiema głowicami czujnikowymi
  • Wariant czujnika do siłowników z rowkiem C z dwiema głowicami czujnikowymi MZC1 na jednym wtyku
  • Czujniki są wkładane do rowka siłownika od góry
  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)
  • Odporność na temperatury do 80°C
  • Stopień ochrony: IP68
Rodzina produktów MZ2Q-C
Czujniki magnetyczne do siłowników z dwoma indywidualnie ustawianymi punktami przełączania
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem C, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi i profilowych
  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
  • Łatwe programowanie dwóch punktów przełączania przyciskiem uczenia (Teach-in)
  • Diody LED obu punktów przełączania
  • Zakres detekcji w siłownikach o skoku do 50 mm
Rodzina produktów MZC2
Krótki czujnik do siłowników, przeznaczony do chwytaków i miniaturowych siłowników
  • Krótka obudowa (19,5 mm) do aplikacji, w których wykorzystywane są chwytaki pneumatyczne i siłowniki miniaturowe
  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych rowków C, np. takich firm jak SMC, Bimba, Schunk, Zimmer i Festo
  • Krótki, precyzyjny punkt przełączania – idealny dla aplikacji z krótkim skokiem
  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia
  • Stopień ochrony IP 67
  • Czujnik jest całkowicie schowany w rowku.
Rodzina produktów MZC1 VIA
Prosty i wygodny montaż
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem C, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi i profilowych

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Żółta dioda LED jako optyczny wskaźnik ustawienia i stanu przełączania

  • Wskaźnik stanu w postaci zielonej diody LED

  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link i funkcje automatyki
Rodzina produktów RZC1
Prosty i wygodny montaż
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem C, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi i profilowych

  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku

  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)

  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia

  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

  • Maks. napięcie zasilające 120 V DC
Rodzina produktów MZC1
Prosty i wygodny montaż
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem C, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi i profilowych
  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
  • Kombinowana śruba mocująca (śruba imbusowa i śruba z rowkiem)
  • Dioda LED sygnalizująca stan załączenia
  • Stopnie ochrony: IP 67, IP 68, IP 69K

Wynik 1 - 8 z 8

TOP