Czujniki 3D LiDAR
MRS1000 / Indoor

MRS1104C-011010
1075367
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada pomiaruHDDM+
      Obszar zastosowańIndoor
      Źródło światłaPodczerwień (850 nm)
      Klasa lasera1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Kąt otwarcia
      Poziome275°
      Pionowe7,5° (przy użyciu 4 płaszczyzn skanowania)
      Częstotliwość skanowania50 Hz, 4 x 12,5 Hz
      Rozdzielczość kątowa

      0,25°

      0,125°, interlaced

      0,0625°, interlaced

      OgrzewanieOgrzewanie samoczynne
      Zakres pracy0,2 m ... 64 m
      Zasięg
      Przy remisji 10%16 m
      Przy remisji 90%30 m
      Wielkość plamki10,4 mrad x 8,7 mrad
      Liczba analizowanych ech3
    • Mechanika/elektryka
      Typ przyłączaWtyki okrągłe M12 z obrotowym modułem wtykowym
      Napięcie zasilające10 V DC ... 30 V DC
      Pobór mocy37 W, typ. 13 W, Faza rozruchu maks. 30 W przez 1 s
      ObudowaAlSi12, osłona układu optycznego: PC
      Kolor obudowyJasnoniebieski (RAL 5012)
      Stopień ochronyIP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      Klasa ochronyIII (IEC 61140:2016-11)
      Bezpieczeństwo elektryczneIEC 61010-1:2010-06
      Masa1,2 kg
      Wymiary (dł. x szer. x wys.)151,9 mm x 150 mm x 92,5 mm
    • Wydajność
      Częstotliwość skanowania/częstotliwość odświeżania ekranu55.000 punktów pomiarowych/s ... 165.000 punktów pomiarowych/s
      Czas odpowiedzi

      4 płaszczyzny, typ. 20 ms 1)

      1 płaszczyzna, typ. 80 ms

      Błąd systematyczny± 60 mm
      Błąd statystyczny≤ 30 mm
      Zintegrowana aplikacjaAnaliza pól z elastycznymi polami w 4 płaszczyznach, Wyprowadzenie danych
      Liczba zestawów pólDo 64 pól
      Liczba symultanicznych analizMaks. 16 analiz
      Filtr

      Filtr mgły

      Filtr cząstek stałych

      Filtr wartości średniej

      Filtr mediany

      Analiza wartości referencyjnej podłoża

      Filtr krawędziowy

      Filtr echa

      • 1) W zależności od rozmiarów obiektu.
    • Interfejsy
      Ethernet✔ , TCP/IP, UDP/IP
      FunkcjaHost, OPC, NTP, Wyprowadzenie danych pomiarowych (odległość, RSSI)
      Prędkość przesyłania danych10/100 Mbit/s
      Wejścia/wyjścia cyfroweI/O (8 (Multiport))
      Dane wyjściowe

      Wskazanie skażenia

      IMU (wtórne dane z czujnika)

      Wskazania optyczne2 LEDs
      Program konfiguracyjny

      SOPAS ET

      Serwer WWW (wyświetlacz)

    • Dane dotyczące otoczenia
      Remisja obiektu2 % ... > 1.000 % (Odbłyśnik)
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

      EN 61000-6-2:2005

      EN 61000-6-3:2007+A1:2011

      Odporność na drgania
      10 Hz ... 150 Hz, 5 g, 20 cykli częstotliwości 1)
      Odporność na wstrząsy

      15 g, 11 ms, 6 pojedyncze udary / oś 2)

      10 g, 16 ms, 1000 pojedynczych udarów / oś 2)

      Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–40 °C ... +75 °C
      Odporność na światło zewnętrzne80 klx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-27:2008.
    • Ogólne wskazówki
      Wskazówka dotycząca stosowaniaCzujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Rysunki techniczne

    MRS1104C-011010
    Rysunek wymiarowy
    MRS1104C-011010
    Wykres obszaru roboczego
    MRS1104C-011010
    Wykres obszaru roboczego
    MRS1104C-011010
    Typ przyłącza Ethernet
    MRS1104C-011010
    Typ przyłącza I/O
    MRS1104C-011010
    Typ przyłącza Power
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko