Czujniki 3D LiDAR
MRS1000

Outdoor to nasz czwarty wymiar

Twoje korzyści

  • Więcej danych w kilku wymiarach to większa dokładność pomiaru
  • HDDM+ i technologia Multi-Echo zapewniające wysoki stopień dostępności eksploatacyjnej w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia, takich jak deszcz, pył i mgła
  • Jednoczesny pomiar na czterech płaszczyznach umożliwia wykrywanie obiektów leżących na ziemi lub znajdujących się na drodze
  • Obrotowe wtyki/złącza żeńskie zapewniają dużą elastyczność podczas montażu
  • Zintegrowana analiza pól i wyprowadzanie danych pomiarowych pozwalają na wykorzystanie w różnych zastosowaniach – używany jest przy tym tylko jeden czujnik
  • Niskie koszty konfiguracji: identyczny telegram jak w przypadku skanerów laserowych 2D firmy SICK
  • Łatwa konfiguracja pól pozwala zaoszczędzić czas
  • Niskie koszty konserwacji dzięki dużej odporności na czynniki atmosferyczne

Przegląd

Outdoor to nasz czwarty wymiar

Skaner wielopłaszczyznowy MRS1000 firmy SICK to skaner laserowy 3D, który z dużą dokładnością i niezawodnością wykrywa w porę obiekty w wielu wymiarach oraz dokonuje ich pomiaru. Rejestrowanie dużych ilości danych na kilku płaszczyznach skanowania i pod różnymi kątami pozwala na wykrywanie zarówno obiektów na ziemi, jak i obiektów znajdujących się na drodze. Skaner MRS1000 wyróżnia się dużą wytrzymałością także w trudnych warunkach otoczenia, jak deszcz, pył i mgła. Nowa metoda HDDM+ oraz analiza Multi-Echo zapewniają niezawodne wykrywanie obiektów i dokładne wyniki pomiarów. Ten uniwersalny skaner laserowy 3D nadaje się do wielu zastosowań – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Przegląd
  • Cztery położenia rozchylone i kąt otwarcia 275°
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
  • Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
  • Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
  • Wygodna i łatwa w obsłudze diagnostyka przy użyciu serwera WWW

 

Zalety

Czujnik 3D LiDAR MRS1000 jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. Ta wyjątkowa wydajność może być nawet zwiększona dzięki dodatkowym filtrom cyfrowym do wstępnego przetwarzania i optymalizacji zmierzonych wartości odległości. Za pomocą tych filtrów użytkownik może perfekcyjnie i skutecznie dopasować czujnik MRS1000 do specyficznych wymagań danego zastosowania. SICK oferuje w tym celu różne filtry. W ten sposób można niemal całkowicie uniknąć awarii.
Zobacz, jak wszechstronny i wytrzymały jest MRS1000 i przekonaj się o zwiększonej elastyczności w różnych zastosowaniach.
Czujnik MRS1000 jest praktycznie niezależny od wpływu czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mgła, pył i światło zewnętrzne.
Innowacyjna technologia HDDM+ umożliwia pomiar na duże odległości, wyróżnia się niewielkim zaszumieniem wartości z pomiarów i udostępnia funkcję Multi-Echo.

Wysoka dostępność eksploatacyjna nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia i bardzo duża niezawodność w wykrywaniu obiektów

Czujnik MRS1000 zachwyca swoją wydajnością. Umożliwia skanowanie na czterech płaszczyznach pod kątem otwarcia wynoszącym 275° w poziomie, a także pomiar prawie jednocześnie pod różnymi kątami. Tym samym czujnik MRS1000 oferuje bardziej szczegółowe skanowanie niż czujnik 2D LiDAR. Jednak MRS1000 może nie tylko rejestrować obiekty w dwóch wymiarach, lecz także w trójwymiarze przy użyciu dodatkowych płaszczyzn, a tym samym wykrywać zarówno obiekty znajdujące się na ziemi, jak i obiekty wystające z góry na drogę przejazdu.
MRS1000 jest wyposażony w innowacyjną funkcję analizy podłoża (GRE, ground reference evaluation) i może w sposób ciągły skanować podłoże oraz reagować na przeszkody występujące na drodze lub brakujące podłoże.
MRS1000 ułatwia na przykład szybki i bezkolizyjny dojazd do samochodu ciężarowego, wykrywając i monitorując odpowiednio tor jazdy.
MRS1000 umożliwia prawidłowe ustawienie wideł transportowych pojazdu transportowego bez kierowcy już podczas zbliżania się i odbierania palet bez zatrzymywania pojazdu.

Wydajna technologia w jednym, ekonomicznym urządzeniu

Duża wydajność – różnorodne zastosowania

Szeroki wybór akcesoriów umożliwia zróżnicowane dopasowywanie czujnika MRS1000 do określonych wymagań. Zwiększa to elastyczność zastosowań tego urządzenia w różnych branżach i obniża koszty magazynowania i wariantów oraz nakłady związane z integracją. Dopełnieniem atrakcyjnego profilu czujnika MRS1000 są wygodna, łatwa diagnostyka za pomocą serwera WWW i prosta obsługa.
Zawsze znakomita ochrona Od prostych uchwytów, przez mocowania do precyzyjnej regulacji, aż po osłony chroniące przed wpływem czynników atmosferycznych – odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania
Zawsze znakomite połączenie Duży wybór przewodów i zasilaczy sieciowych aż po moduły przyłączeniowe
Sprawdza się w ciasnych przestrzeniach Obrotowe przyłącza umożliwiają ponadto elastyczny montaż zarówno w budynkach, jak i poza nimi.

Duża elastyczność montażu, wygodna parametryzacja oraz łatwa diagnostyka przy użyciu serwera WWW

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańOutdoor / Indoor
    Zasada pomiaruHDDM+
    Zintegrowana aplikacjaAnaliza pól z elastycznymi polami w 4 płaszczyznach, Wyprowadzenie danych
    Kąt otwarcia
    Poziome275°
    Pionowe7,5°, przy użyciu 4 płaszczyzn skanowania
    Rozdzielczość kątowa

    0,25°

    0,125°, interlaced

    0,0625°, interlaced

    Zakres pracy0,2 m ... 64 m
    Zasięg
    Przy remisji 10%16 m
    Przy remisji 90%30 m
    Liczba analizowanych ech3
    Częstotliwość skanowania50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    OgrzewanieOgrzewanie samoczynne
    Temperatura otoczenia pracy–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Masa1,2 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania