- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TiM581-2050101
- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TiM581-2050101
Czujniki 2D LiDAR
TiM
TiM581-2050101
1099504
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada pomiaru HDDM+ Obszar zastosowań Outdoor Źródło światła Podczerwień (850 nm) Klasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Kąt otwarcia Poziome 270° Częstotliwość skanowania 15 Hz Rozdzielczość kątowa 0,33° Zakres pracy 0,05 m ... 25 m Zasięg Przy remisji 10% 8 m
- Mechanika/elektryka
Typ przyłącza 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12
1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12
1 x Gniazdo Micro USB, typ B
Napięcie zasilające 9 V DC ... 28 V DC Pobór mocy Typ. 4 W Prąd wyjściowy ≤ 100 mA Kolor obudowy Szary (RAL 7032) Stopień ochrony IP67, obowiązuje tylko w przypadku zamkniętej osłony z tworzywa sztucznego „interfejsu AUX” (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Klasa ochrony III (IEC 61140:2016-1) Masa 250 g, bez przewodów podłączeniowych Wymiary (dł. x szer. x wys.) 60 mm x 60 mm x 86 mm
- Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego
MTBF > 100 lat(a) MTTFd 100 lat(a)
- Wydajność
Czas odpowiedzi 1 skanowanie, typ. 67 ms
2 skanowania, ≤ 134 ms 1)
Wykrywane kształty obiektów Niemal dowolny Błąd systematyczny ± 60 mm 2) Błąd statystyczny < 20 mm 2) Zintegrowana aplikacja Wyprowadzanie danych pomiarowych - 1) Przy +45° do+225° zakresu roboczego; maks. 150 ms przy –45° do +45° zakresu roboczego.
- 2) Typowa wartość przy remisji 90% do zasięgu maksymalnego; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
- Interfejsy
Ethernet ✔ , TCP/IP USB ✔ Uwaga Micro USB Funkcja AUX, Parametryzacja Wejścia dwustanowe 0 Wyjścia dwustanowe 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”) Wskazania optyczne 2 LEDs (ON, „Device Ready”)
- Dane dotyczące otoczenia
Remisja obiektu 4 % ... 1.000 % (Odbłyśniki) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wyemitowane promieniowanie Obszar mieszkalny (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Warunki przemysłowe (EN 61000-6-2:2005) Odporność na drgania Sinusowe skanowanie rezonansowe 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Kontrola sinusowa 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 cykli częstotliwości 1) Kontrola szumów 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Odporność na wstrząsy 50 g, 11 ms, ± 3 pojedyncze udary / oś 3)
25 g, 6 ms, ± 1000 pojedynczych udarów / oś 3)
50 g, 3 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3)
Temperatura otoczenia pracy –25 °C ... +50 °C 4) Temperatura składowania –40 °C ... +75 °C 4) Zmiana temperatury –25 °C ... +50 °C, 10 cykli 5) Wilgoć/ciepło +25 °C ... +55 °C, 95 % wzgl. wilg. pow., 6 cykli 6) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza Eksploatacja < 80 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005) Składowanie ≤ 95 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005) Odporność na światło zewnętrzne 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Ogólne wskazówki
Wskazówka dotycząca stosowania Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-