Czujniki 2D LiDAR
TiM

TIM320-1131000
1062219
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Zasada pomiaruHDDM+
      Obszar zastosowańIndoor
      Źródło światłaPodczerwień (850 nm)
      Klasa lasera1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Kąt otwarcia
      Poziome270°
      Częstotliwość skanowania15 Hz
      Rozdzielczość kątowa
      Zakres pracy0,05 m ... 4 m
      Zasięg
      Przy remisji 10%2 m
    • Mechanika/elektryka
      Typ przyłącza1 x 12-pinowy wtyk urządzenia M12 (0,8 m)
      Napięcie zasilające9 V DC ... 28 V DC
      Pobór mocyTyp. 4 W, 16 W przy 4 maks. obciążonych wyjściach cyfrowych
      Kolor obudowyJasnoniebieski (RAL 5012)
      Stopień ochronyIP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
      Klasa ochronyIII (IEC 61140:2016-1)
      Masa150 g, bez przewodów podłączeniowych
      Wymiary (dł. x szer. x wys.)60 mm x 60 mm x 79 mm
    • Wydajność
      Czas odpowiedzi

      1 skanowanie, typ. 67 ms

      2 skanowania, ≤ 134 ms 1)

      Wykrywane kształty obiektówNiemal dowolny
      Błąd systematyczny± 40 mm 2)
      Błąd statystyczny< 30 mm 2)
      Zintegrowana aplikacjaAnaliza pól z elastycznymi polami
      Liczba zestawów pól16 potrójnych pól (48 pól, z tego 1 potrójny (3 elastyczne pola), konfigurowany bezpośrednio w skanerze)
      Liczba symultanicznych analiz1 (3 pola)
      • 1) Przy +45° do+225° zakresu roboczego; maks. 150 ms przy –45° do +45° zakresu roboczego.
      • 2) Typowa wartość przy remisji 90% do zasięgu maksymalnego; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
    • Interfejsy
      USB
      UwagaMicro USB
      FunkcjaAUX, Parametryzacja
      Wejścia dwustanowe4
      Wyjścia dwustanowe3 (PNP, dodatkowo 1 x “Device Ready”)
      Czas opóźnienia67 ms ... 30.000 ms (konfigurowany)
      Czas postoju67 ms ... 600.052 ms (konfigurowany)
      Wskazania optyczne2 LEDs (ON, Stan załączania)
    • Dane dotyczące otoczenia
      Remisja obiektu4 % ... 1.000 % (Odbłyśniki)
      Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
      Wyemitowane promieniowanieObszar mieszkalny (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011)
      Odporność na zakłócenia elektromagnetyczneWarunki przemysłowe (EN 61000-6-2:2005)
      Odporność na drgania
      Sinusowe skanowanie rezonansowe10 Hz ... 1.000 Hz 1)
      Kontrola sinusowa10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 cykli częstotliwości 1)
      Kontrola szumów10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2)
      Odporność na wstrząsy

      50 g, 11 ms, ± 3 pojedyncze udary / oś 3)

      25 g, 6 ms, ± 1000 pojedynczych udarów / oś 3)

      50 g, 3 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3)

      Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C 4)
      Temperatura składowania–30 °C ... +70 °C 4)
      Temperatura włączania–10 °C ... +50 °C
      Zmiana temperatury–10 °C ... +50 °C, 10 cykli 5)
      Wilgoć/ciepło+25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cykli 6)
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza
      Eksploatacja< 80 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005)
      Składowanie≤ 90 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005)
      Odporność na światło zewnętrzne80.000 lx
      • 1) IEC 60068-2-6:2007.
      • 2) IEC 60068-2-64:2008.
      • 3) IEC 60068-2-27:2008.
      • 4) IEC 60068-2-14:2009.
      • 5) EN 60068-2-14:2009.
      • 6) EN 60068-2-30:2005.
    • Ogólne wskazówki
      Wskazówka dotycząca stosowaniaCzujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Rysunki techniczne

    TIM320-1131000
    Rysunek wymiarowy
    TIM320-1131000
    Wykres obszaru roboczego
    TIM320-1131000
    Przyporządkowanie styków Wejście/wyjście z zasilaniem
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko