- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TIM310-0130000S02
- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TIM310-0130000S02
Czujniki 2D LiDAR
TiM
TIM310-0130000S02
1069932
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada pomiaru HDDM+ Obszar zastosowań Indoor Źródło światła Podczerwień (850 nm) Klasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Kąt otwarcia Poziome 270° Częstotliwość skanowania 15 Hz Rozdzielczość kątowa 1° Zakres pracy 0,05 m ... 4 m Zasięg Przy remisji 10% 2 m
- Mechanika/elektryka
Typ przyłącza Wolne końce (2,0 m) 1) Napięcie zasilające 9 V DC ... 28 V DC Pobór mocy Typ. 4 W, 16 W przy 4 maks. obciążonych wyjściach cyfrowych Kolor obudowy Jasnoniebieski (RAL 5012) Stopień ochrony IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Klasa ochrony III (IEC 61140:2016-1) Masa 150 g, bez przewodów podłączeniowych Wymiary (dł. x szer. x wys.) 60 mm x 60 mm x 79 mm - 1) Niektóre urządzenia są dostarczane z wtykiem, który można jednak odłączyć (patrz „Informacje techniczne”).
- Wydajność
Czas odpowiedzi 1 skanowanie, typ. 67 ms
2 skanowania, ≤ 134 ms 1)
Wykrywane kształty obiektów Niemal dowolny Błąd systematyczny ± 40 mm 2) Błąd statystyczny < 30 mm 2) Zintegrowana aplikacja Analiza pól Liczba zestawów pól 16 potrójnych pól (48 pól, z tego 1 potrójny (3 pola), konfigurowany bezpośrednio w skanerze) Liczba symultanicznych analiz 1 (3 pola) - 1) Przy +45° do+225° zakresu roboczego; maks. 150 ms przy –45° do +45° zakresu roboczego.
- 2) Typowa wartość przy remisji 90% do zasięgu maksymalnego; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
- Interfejsy
USB ✔ Uwaga Micro USB Funkcja AUX, Parametryzacja Wejścia dwustanowe 4 Wyjścia dwustanowe 3 (NPN, dodatkowo 1 x “Device Ready”) Czas opóźnienia 67 ms ... 30.000 ms (konfigurowany) Czas postoju 67 ms ... 600.052 ms (konfigurowany) Wskazania optyczne 2 LEDs (ON, Stan załączania)
- Dane dotyczące otoczenia
Remisja obiektu 4 % ... 1.000 % (Odbłyśniki) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Wyemitowane promieniowanie Obszar mieszkalny (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Warunki przemysłowe (EN 61000-6-2:2005) Odporność na drgania Sinusowe skanowanie rezonansowe 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Kontrola sinusowa 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 cykli częstotliwości 1) Kontrola szumów 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Odporność na wstrząsy 50 g, 11 ms, ± 3 pojedyncze udary / oś 3)
25 g, 6 ms, ± 1000 pojedynczych udarów / oś 3)
50 g, 3 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3)
Temperatura otoczenia pracy –10 °C ... +50 °C 4) Temperatura składowania –30 °C ... +70 °C 4) Temperatura włączania –10 °C ... +50 °C Zmiana temperatury –10 °C ... +50 °C, 10 cykli 5) Wilgoć/ciepło +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cykli 6) Dopuszczalna względna wilgotność powietrza Eksploatacja < 80 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005) Składowanie ≤ 90 %, bez kondensacji (EN 60068-2-30:2005) Odporność na światło zewnętrzne 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Ogólne wskazówki
Wskazówka dotycząca stosowania Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-