- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
- Strona startowa
- Produkty
- Czujniki LiDAR
- Czujniki 2D LiDAR
- TiM
- TIM100-3010200
Czujniki 2D LiDAR
TiM
TIM100-3010200
1077524
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Aplikacje
-
Filmy
-
Apps
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Cechy
Zasada pomiaru HDDM+ Obszar zastosowań Indoor Źródło światła Podczerwień (850 nm) Klasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Kąt otwarcia Poziome 200° Częstotliwość skanowania 14,5 Hz Rozdzielczość kątowa 1° Zakres pracy 0,05 m ... 3 m Zasięg Przy remisji 10% 1,2 m ... 1,5 m, w zależności od kąta
- Mechanika/elektryka
Typ przyłącza 1 x 5-pinowa wtyczka urządzenia M12 (obrotowa) Napięcie zasilające 9 V DC ... 28 V DC 1) Pobór mocy Typ. 2,2 W Kolor obudowy Jasnoniebieski (RAL 5012) Stopień ochrony IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Klasa ochrony III (IEC 61140:2016-1) Masa 90 g, bez przewodów podłączeniowych Wymiary (dł. x szer. x wys.) 60 mm x 60 mm x 75,8 mm - 1) Przy wykorzystaniu IO-Link: Uv > 18 V.
- Wydajność
Czas odpowiedzi Typ. 70 ms Wykrywane kształty obiektów Niemal dowolny Błąd systematyczny ± 50 mm 1) Błąd statystyczny 20 mm 1) Zintegrowana aplikacja Analiza pól Liczba zestawów pól 1 zestaw pól Liczba symultanicznych analiz 1 (2 pola) - 1) Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
- Interfejsy
IO-Link ✔ Funkcja AUX, Parametryzacja Wejścia dwustanowe 1 Wyjścia dwustanowe 2 (Push-pull) Czas opóźnienia 69 ms ... 30.015 ms (konfigurowany) Czas postoju 69 ms ... 30.015 ms (konfigurowany) Wskazania optyczne 2 LEDs (ON, Stan załączania)
- Dane dotyczące otoczenia
Remisja obiektu 4 % ... 1.000 % (Odbłyśniki) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 Odporność na drgania Sinusowe skanowanie rezonansowe 10 Hz ... 500 Hz 1) Kontrola sinusowa 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 cykli częstotliwości 1) Kontrola szumów 10 Hz ... 500 Hz, 5 g RMS, 5 h 2) Temperatura otoczenia pracy –10 °C ... +50 °C Temperatura składowania –30 °C ... +70 °C Dopuszczalna względna wilgotność powietrza ≤ 95 %, bez kondensacji 3) Odporność na światło zewnętrzne 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) EN 60068-2-30:2005.
- Ogólne wskazówki
Wskazówka dotycząca stosowania Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
- Klasyfikacje
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
-
-
-
-
-