Przegląd
Programowalny. Ekonomiczny. Kompaktowy. Uniwersalny.
TiM-P to programowalny czujnik 2D LiDAR do wielu zastosowań przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W związku ze swoimi indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie aplikacji klienci mogą skorzystać z dostępnych aplikacji lub też stworzyć własne. Dzięki swej kompaktowej konstrukcji TiM-P nadaje się zarówno do dyskretnego zastosowania stacjonarnego do monitorowania obszaru, jak również do zastosowań mobilnych, np. w przypadku robotów serwisowych. Dzięki środowisku programistycznemu SICK AppSpace oraz interfejsowi SICK Interface & Algorithm API i bibliotece przetwarzania obrazu HALCON, zintegrowane oprogramowanie aplikacyjne jest bardzo elastyczne.
Przegląd
- Duży zakres roboczy: od 0,05 m do maksymalnie 25 m przy kącie otwarcia 270°
- Niewielkie zużycie prądu (standardowo: 4 W)
- Duża elastyczność dla różnych zastosowań
- „Welcome App” jako punkt wyjściowy do własnego programowania aplikacji
- Łatwe pisanie skryptów z Lua i przykłady kodu w GitLab i GitHub