Czujniki 2D LiDAR
LMS5xx

Niezawodne i precyzyjne, także przy dużych odległościach

Twoje korzyści

  • Niesamowita wydajność w wielu zastosowaniach
  • Szybka, bezbłędna detekcja obiektów w praktycznie każdych warunkach otoczenia
  • Szeroka oferta produktów z rozmaitymi szeregami i typami do wszelkich zastosowań, biorąc pod uwagę wydajność i koszty
  • Niskie zużycie prądu zmniejsza całkowity koszt posiadania
  • Szybkie i proste ustawienia za pomocą narzędzia SOPAS Engineering Tool
  • Funkcjonalność samokontroli redukująca przestoje systemu

Przegląd

Niezawodne i precyzyjne, także przy dużych odległościach

Skaner laserowy 2D LMS5xx to następca cieszącej się dużym powodzeniem rodziny LMS2xx. Dzięki licznym innowacyjnym funkcjom LMS5xx podnosi wydajność w istniejących aplikacjach i otwiera całkiem nowe możliwości zastosowań. Nowa, ultraszybka technologia Multi-Echo sprawia, że zastosowania pomiaru laserowego są bardziej odporne na wpływ warunków pogodowych i zwiększa bezbłędność uzyskanych danych. Zredukowany pobór mocy, a także inteligentne funkcje samokontroli zapewniają nadzwyczaj niski całkowity koszt posiadania. Dostępność wariantów Lite i PRO sprawia, że do każdego zastosowania znajdzie się odpowiednie wykonanie. LMS5xx oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości w tej klasie czujników.

Przegląd
  • Wydajny i skuteczny skaner laserowy 2D o zakresie pomiarowym do 80 m
  • Doskonała wydajność nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo
  • Kompaktowa obudowa IP 67 i wbudowana grzałka w urządzeniach do pracy na wolnym powietrzu
  • Niski pobór mocy
  • Szybkie przetwarzanie sygnałów
  • Wiele wejść i wyjść
  • Możliwe synchronizowanie kilku czujników

Zalety

Firma SICK wyznacza w dziedzinie czujników 2D LiDAR do zastosowań przemysłowych światowe standardy: producent czujników wie, w jaki sposób chronić delikatną technologię inteligentnych czujników, aby działała przez wiele lat niezawodnie i ekonomicznie nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia. Ta wiedza tkwi również w czujnikach 2D LiDAR LMS5xx.

Technologia 5-Echo zapewnia precyzyjne pomiary

Technologia 5-Echo firmy SICK umożliwia bardzo precyzyjne i niezawodne pomiary laserowe prawie w każdych warunkach otoczenia.

Wydajność na bardzo wysokim poziomie Doskonałe wartości zasięgu, rozdzielczości oraz częstotliwości, połączone z kompaktową konstrukcją, licznymi wejściami i wyjściami, jak również możliwością elastycznej implementacji w struktury komunikacyjne klienta, a także wydajne oprogramowanie SICK SOPAS ET: dlatego właśnie LMS5xx to jedyny właściwy czujnik w przypadku wielu zastosowań.
Wysoki poziom opłacalności ekonomicznej przez cały cykl życia produktu

Czujnik LMS5xx to urządzenie o wyrafinowanych funkcjach samokontroli oraz niskim zapotrzebowaniu energii. Firma SICK oferuje bardzo wysoką opłacalność ekonomiczną – przez cały cykl żywotności produktu.

LMS5xx łączy w sobie precyzję z trwałością oraz inteligencją, dzięki czemu może zaoferować wydajność w każdym obszarze: rejestracji wartości pomiarowych, rozpoznawania, oceny oraz transmisji na bardzo wysokim poziomie. A to wszystko przez cały cykl życia produktu.

Analiza Multi Echo w połączeniu z inteligentną technologią skanowania stanowi warunek dla najlepszej możliwej kompensacji wpływów pogodowych podczas rejestrowania wartości pomiarowych i zwiększa wiarygodność uzyskanych danych. Wyjątkową wydajność urządzenia można nawet zwiększyć dzięki dodatkowym filtrom cyfrowym do wstępnego przetwarzania i optymalizacji zmierzonych przez czujnik LMS5xx wartości odległości. Za pomocą tych filtrów użytkownicy mogą perfekcyjnie i skutecznie dopasować ustawienia czujnika LMS5xx do specyficznych wymagań danej aplikacji. W przypadku bardzo wymagających warunków zastosowania, jak np. w portach, stosowane są specjalne warianty Heavy Duty czujnika LMS5xx.

Kompensacja wpływów pogodowych dzięki technologii 5-Echo

Technologia 5-Echo nadaje się doskonale do zastosowań, w przypadku których konieczne jest niezawodne wykrywanie obiektów w zmiennych lub niekorzystnych warunkach pogodowych. Na każdy wysłany impuls LMS5xx odbiera nawet pięć odbić echa, czyli znacznie więcej niż inne czujniki. W przedstawionym przykładzie pierwsze cztery pomiary od jeden do cztery (np. szkło, mgła, deszcz lub pył) znajdują się powyżej progu wyzwalania – lecz żaden z tych pomiarów nie rejestruje obiektu docelowego. Jednakże za pomocą piątego echa czujnik LMS5xx rozpoznaje niezawodnie obiekt.

Wysokiej jakości elementy w wytrzymałej obudowie

Wytrzymała konstrukcja oraz specjalny stop obudowy chronią czujnik przed oddziaływaniem mechanicznym oraz przed niekorzystnymi warunkami otoczenia. Ponadto funkcje służące do samokontroli oraz autokalibracji zwiększają dostępność eksploatacyjną czujnika: np. zintegrowana funkcja kontroli zanieczyszczenia czujnika LMS5xx sygnalizuje automatycznie dokładny moment jego konserwacji, redukując w ten sposób nakłady na konserwację.

Maksymalna dostępność eksploatacyjna oraz wydajność na zewnątrz budynków dzięki inteligentnej technologii 5-Echo – chronionej za pomocą wytrzymałej obudowy.

Czujnik LMS5xx to idealne rozwiązanie do zastosowań na zewnątrz budynków: nawet w surowych warunkach otoczenia, w deszczu i w śniegu, czujnik 2D LiDAR charakteryzuje się szybkim, niezawodnym wykrywaniem obiektów oraz bardzo wysoką wydajnością.

Unikanie kolizji

W porcie najwyższy priorytet ma unikanie kolizji. Dlatego stosowane tam pojazdy transportowe bez kierowcy są wyposażone w czujniki LMS511. Za pomocą zdefiniowanych uprzednio dla pojazdów transportowych bez kierowcy obszarów monitorowania czujniki zapobiegają kolizjom pomiędzy nimi oraz innymi pojazdami wzgl. obiektami, takimi jak np. dźwigi i kontenery: jeśli pojazd transportowy bez kierowcy zbliży się za bardzo, czujniki LMS511 wykrywają odpowiednie naruszenie pola ochronnego. Pojazd transportowy bez kierowcy redukuje wtedy swoją prędkość lub też zatrzymuje się.

Pomiar profilu

Czujniki firmy SICK pomagają w prawidłowym pozycjonowaniu oraz wykrywaniu ładunku i innych obiektów. Czujniki gromadzą w tym celu odpowiednie dane i przesyłają je do systemu sterowania. Dzięki temu każdy ładunek trafia do właściwego miejsca przeznaczenia nieuszkodzony. Czujnik 2D LiDAR LMS511 skanuje magazyn kontenerowy pod suwnicą w dwóch wymiarach. Zarejestrowane kontury magazynu kontenerowego są dostępne w postaci nieprzetworzonych danych. Na tych danych oparte jest późniejsze przetwarzanie, wykonywane przez oprogramowanie w celu uniknięcia kolizji podczas pobierania i przeładunku kontenerów przez rozdzielacz.

Monitorowanie poziome i pionowe W dziedzinie zabezpieczeń budynków bardzo ważna jest ochrona samych budynków, terenu oraz dostępu, ale również ochrona osób i wartościowych przedmiotów. Dlatego też czujniki firmy SICK zabezpieczają budynki i teren przed włamaniem oraz ucieczką. Czujniki 2D LiDAR cechują się szybką detekcją i niezależnie od warunków atmosferycznych wykrywają przypadki wtargnięcia lub podczołgania się osób do zwykłego ogrodzenia. Czujnik generuje pole pionowe. Jeśli ktoś naruszy to pole, czujnik 2D LiDAR uruchamia alarm.

Wszechstronna możliwość stosowania w aplikacjach przemysłowych – a przy tym bardzo wysoka niezawodność podczas wykrywania obiektów w trudnych warunkach otoczenia.

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Pliki do pobrania