Czujniki 2D LiDAR
LMS1000

Błyskawiczny pomiar – w rekordowym czasie!

Twoje korzyści

  • Ze względu na bardzo wysoką częstotliwość skanowania możliwe jest gromadzenie dużych ilości danych i wykrywanie szybkich obiektów.
  • HDDM+ i technologia Multi Echo zapewniają większą dostępność eksploatacyjną w przypadku niekorzystnych warunków otoczenia, takich jak deszcz, śnieg i pył
  • Obrotowe wtyki/gniazda zapewniają dużą elastyczność podczas montażu
  • Zintegrowana analiza pól i wyprowadzanie danych pomiarowych pozwalają na wykorzystanie w różnych zastosowaniach – używany jest przy tym tylko jeden czujnik
  • Niskie koszty konfiguracji: identyczny telegram w przypadku wszystkich skanerów laserowych 2D firmy SICK
  • Łatwa konfiguracja pól pozwala zaoszczędzić czas
  • Niskie koszty konserwacji dzięki dużej odporności na czynniki atmosferyczne

Przegląd

Błyskawiczny pomiar – w rekordowym czasie!

Skaner LMS1000 o częstotliwości 150 Hz to najszybszy skaner laserowy 2D firmy SICK. Wysoka prędkość i doskonała wydajność także w trudnych warunkach atmosferycznych umożliwiają gromadzenie dużych ilości danych oraz wykrywanie nawet bardzo szybkich obiektów. Dzięki wykorzystaniu metody HDDM+ i technologii Multi Echo skaner ten doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Połączenie najwyższej prędkości i wytrzymałości czyni z niego idealne urządzenie do zastosowań, w których wymagane jest szybkie rejestrowanie danych, np. w zarządzaniu ruchem. Skaner LMS1000 jest urządzeniem uniwersalnym: połączenie analizy pól i wyprowadzania danych w jednym czujniku pozwala na zastosowanie w wielu dziedzinach, a obrotowy wtyk umożliwia elastyczny montaż. Dodatkową zaletą jest łatwa obsługa.

Przegląd
  • Wydajny czujnik z wbudowaną funkcją analizy prędkości maksymalnej
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
  • Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
  • Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
  • Wygodna i łatwa diagnostyka przy użyciu serwera WWW

 

Zalety

Czujnik 2D LiDAR LMS1000 jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia. Wyjątkową wydajność urządzenia można nawet zwiększyć dzięki dodatkowym filtrom cyfrowym do wstępnego przetwarzania i optymalizacji zmierzonych wartości odległości. Za pomocą tych filtrów użytkownik może perfekcyjnie i skutecznie dopasować czujnik LMS1000 do specyficznych wymagań danego zastosowania. SICK oferuje w tym celu różne filtry.

Czujnik LMS1000 jest praktycznie niezależny od wpływu czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mgła, pył i światło zewnętrzne.
Innowacyjna technologia HDDM+ umożliwia pomiar na duże odległości, wyróżnia się niewielkim zaszumieniem wartości z pomiarów i udostępnia funkcję Multi-Echo.
Obejrzyj film i odkryj zalety technologii HDDM+ i analizy Multi-Echo.

Wysoka dostępność eksploatacyjna nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia i bardzo duża niezawodność w wykrywaniu obiektów

Niezawodne i błyskawiczne wykrywanie obiektów to spore wyzwanie. Zadanie to staje się jeszcze trudniejsze, gdy detekcję dodatkowo znacznie utrudniają niekorzystne warunki otoczenia. Czujnik LMS1000 to specjalista od takich sytuacji. Dzięki swojej rewolucyjnej częstotliwości skanowania wynoszącej 150 Hz reaguje błyskawicznie, a ponieważ łączy analizę pola i wyprowadzanie danych pomiarowych, sprawdza się w różnych zastosowaniach.
Jako urządzenie stosowane do zabezpieczania stref wewnętrznych i zewnętrznych czujnik LMS1000 dostarcza niezawodne wyniki pomiaru i umożliwia ochronę obiektów oraz kontrolę dostępu
Czujnik LMS1000 jest dostosowany do pracy na zewnątrz budynków, świetnie nadaje się więc do niezawodnego monitorowania ruchu w punktach poboru opłat lub kontroli drogowej
Jeśli potrzebna jest szybka kontrola bezpieczeństwa, np. tam, gdzie stosowane muszą być rygorystyczne środki bezpieczeństwa, urządzenie LMS1000 sprawdza się idealnie ze względu na swoją dużą częstotliwość skanowania

Ze względu na bardzo wysoką częstotliwość skanowania możliwe jest gromadzenie dużych ilości danych i wykrywanie szybkich obiektów.

Duża wydajność – różnorodne zastosowania

Szeroki wybór akcesoriów umożliwia zróżnicowane dopasowywanie czujnika LMS1000 do określonych wymagań. Zwiększa to elastyczność zastosowań tego urządzenia w różnych branżach i obniża koszty magazynowania i wariantów oraz nakłady związane z integracją. Dopełnieniem atrakcyjnego profilu czujnika LMS1000 są wygodna, łatwa diagnostyka za pomocą serwera WWW i prosta obsługa
Zawsze znakomita ochrona Od prostych uchwytów, przez mocowania do precyzyjnej regulacji, aż po osłony chroniące przed wpływem czynników atmosferycznych – odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania
Zawsze znakomite połączenie Duży wybór przewodów i zasilaczy sieciowych aż po moduły przyłączeniowe
Sprawdza się w ciasnych przestrzeniach Obrotowe przyłącza umożliwiają ponadto elastyczny montaż zarówno w budynkach, jak i poza nimi.

Duża elastyczność montażu, wygodna parametryzacja oraz łatwa diagnostyka przy użyciu serwera WWW

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Pliki do pobrania