Zalety

Co oznacza LiDAR?
LiDAR – Light Detection and Ranging – jest to technologia, która namierza obiekt za pomocą lasera i mierzy czas, jaki upływa do momentu, gdy odbite światło trafi ponownie do odbiornika. Dzięki temu czujniki LiDAR są w stanie generować obraz 2D lub 3D wraz z danymi przestrzeni i głębi w celu wykrywania, pomiaru, lokalizacji oraz śledzenia obiektów.
Technologia LiDAR zrewolucjonizowała automatyzację w licznych branżach, od przemysłu samochodowego poprzez logistykę i magazynowanie aż po lotnictwo i astronautykę. W otoczeniach przemysłowych, takich jak fabryki oraz hale magazynowe, czujniki LiDAR zakresem detekcji w czasie rzeczywistym do 360° są stosowane do wykrywania przeszkód. Na przykład w pojazdach transportowych systemy te wykrywają odległości i zapobiegają kolizjom z ludźmi, obiektami lub innymi pojazdami. Czujniki LiDAR zainstalowane w ramionach robotów lub też w wózkach widłowych zapewniają większą efektywność, dokładność oraz bezpieczeństwo, upraszczając i optymalizując manewrowanie, transport, nakładanie i zdejmowanie, jak również magazynowanie materiału.
Już w latach 80-tych firma SICK była pionierem w pracach w dziedzinie technologii LiDAR i w ciągu ostatnich dziesięcioleci zrewolucjonizowała jej przemysłowe zastosowanie. Dzisiaj ta innowacyjna technologia czujników firmy przyczynia się do kształtowania świata przyszłości.


Nie ma znaczenia, czy w dwóch czy w trzech wymiarach – czujniki LiDAR firmy SICK wspierają maszyny za pomocą niezawodnej, wytrzymałej i sprawdzonej technologii w rozpoznawaniu ich otoczenia i odpowiednim reagowaniu na nie.