KTS Core Color

Łatwe wykrywanie kontrastu i koloru

KTS Core Color łączy w jednym czujniku dwie funkcje – wykrywanie różnic kontrastu oraz koloru. Firma SICK oferuje teraz w postaci zaprojektowanego od nowa czujnika KTS Core Color także urządzenie z segmentu podstawowego czujników kontrastu, które jest proste, niezawodne i wydajne nie tylko w przypadku wykrywania różnic kontrastu, lecz sprawdza się również w odniesieniu do rozpoznawania koloru.

Wybór produktu

KTS Prime Gap Detection

Aby można było niezawodnie wykryć nawet najmniejszą lukę

Jeśli muszą być niezawodnie wykrywane nawet najmniejsze szczeliny między dwoma obiektami, właściwe rozwiązanie stanowi KTS Gap Detection. Niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie styków krawędzi, czy też kontrolę krawędzi cięcia: nowe rozwiązanie w postaci czujnika KTS firmy SICK niezawodnie wykrywa nawet najmniejsze szczeliny.

Wybór produktu

KTS Prime, KTX Prime

Innowacyjne i wydajne połączenie czujników kontrastu i koloru

Doskonała wydajność, sprawdzająca się w różnych zastosowaniach. Czujniki kontrastu KTS i KTX Prime wykrywają nawet trudne do wykrycia obiekty o bardzo małym kontraście i różnicy kolorów. Są łatwe w obsłudze, wyposażone w funkcje diagnostyczne, umożliwiają elastyczne zmiany formatu i wiele więcej.

Wybór produktu

KTS Core

Uniwersalne rozpoznawanie kontrastu i koloru w nowoczesnej obudowie

KTS Core – wysoka stabilność procesu oraz minimalizacja przestojów w uniwersalnych obszarach zastosowań. Czujniki umożliwiają stabilne i dokładne pod względem pozycji wykrywanie różnic kontrastu. Praktyczny wyświetlacz oraz elastyczne ustawienia czujników zapewniają przy tym łatwą obsługę.

Wybór produktu

KTS Prime, KTX Prime

Niezawodne rozpoznawanie kontrastu nawet w przypadku większych odległości

KTS Prime i KTX Prime z dużymi zasięgami odczytu doskonale sprawdzają się w rozpoznawaniu kontrastu w przypadku wymagających zastosowań z dużymi odległościami od obiektów do 150 mm.

Wybór produktu

KTL180

Niezawodne wykrywanie obiektów przy dużych prędkościach maszyny

Czujniki kontrastu KTL180 nadają się doskonale do rozpoznawania kontrastów w warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej oraz szybkich procesów maszynowych. Szybka zmiana formatu nie stanowi dla tych czujników problemu dzięki zintegrowanej możliwości przechowywania zadań. W połączeniu z obszerną ofertą światłowodów firmy SICK nie mają one sobie równych.

Wybór produktu

KTM

Małe, proste, szybkie, wytrzymałe

Wydajne i szybkie czujniki kontrastu KTM w miniaturowej obudowie wyróżniają się dzięki swej uniwersalności i oszczędności miejsca w wielu różnych zastosowaniach. Ofertę uzupełniają warianty ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach otoczenia oraz warianty laserowe o zasięgu odczytu do 250 mm.

Wybór produktu
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 284

Czujniki kontrastu
KTM Prime
  • Nadajnik światła: Dioda LED, biała
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in
  • Konfiguracja Teach-in: 2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika, ET: uczenie (Teach-in) dynamiczne
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Rozmiar plamki świetlnej: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M8, 4-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTM Prime
  • Nadajnik światła: Dioda LED, biała
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Rodzaj ustawiania: Przewód, IO-Link, przycisk Teach-in
  • Konfiguracja Teach-in: 2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Rozmiar plamki świetlnej: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M8, 4-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTM Prime
  • Nadajnik światła: Dioda LED, biała
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in
  • Konfiguracja Teach-in: 2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika, ET: uczenie (Teach-in) dynamiczne
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Rozmiar plamki świetlnej: Ø 2 mm (12,5 mm)
  • Typ przyłącza – szczegóły: Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTS Core
  • Nadajnik światła: LED, RGB
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Konfiguracja Teach-in: 1-punktowa konfiguracja Teach-in
  • Zasięg odczytu: 13 mm
  • Wyjście przełączające: Push-Pull: PNP/NPN
  • Rozmiar plamki świetlnej: 1,1 mm x 3,9 mm
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M12, 4-pinowy
  • Typ urządzenia: Core Color
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTS Core
  • Nadajnik światła: LED, RGB
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Konfiguracja Teach-in: 1-punktowa konfiguracja Teach-in
  • Zasięg odczytu: 13 mm
  • Wyjście przełączające: NPN
  • Rozmiar plamki świetlnej: 1,1 mm x 3,9 mm
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M12, 4-pinowy
  • Typ urządzenia: Core Color
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTM Prime
  • Nadajnik światła: Dioda LED, biała
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in
  • Konfiguracja Teach-in: 2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika, ET: uczenie (Teach-in) dynamiczne
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Rozmiar plamki świetlnej: 1,5 mm x 6,5 mm
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M8, 4-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTM Prime
  • Nadajnik światła: LED, RGB
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • Rodzaj ustawiania: Przycisk Teach-in
  • Konfiguracja Teach-in: 2-punktowa statyczna/dynamiczna konfiguracja Teach-in + bliskość znacznika, ET: uczenie (Teach-in) statyczne
  • Zasięg odczytu: 12,5 mm
  • Wyjście przełączające: PNP
  • Rozmiar plamki świetlnej: 1,5 mm x 6,5 mm
  • Typ przyłącza – szczegóły: Przewód z 4-biegunowym wtykiem M8
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Czujniki kontrastu
KTS Prime
  • Nadajnik światła: LED, RGB
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • Konfiguracja Teach-in: Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny
  • Zasięg odczytu: 13 mm
  • Wyjście przełączające: Push-Pull: PNP/NPN
  • Rozmiar plamki świetlnej: Ø 0,9 mm
  • Typ przyłącza – szczegóły: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Typ urządzenia: Standard
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 8 z 284

Szerokie portfolio czujników kontrastu

Szerokie i nowoczesne portfolio czujników kontrastu do wykrywania kontrastu i koloru

Czujniki kontrastu są stosowane przeważnie w maszynach pakujących i drukarskich do wykrywania nadrukowanych znaczników, ale nadają się również do wszelkich innych zastosowań, które bazują na różnicach kontrastu i/lub koloru. Czujniki kontrastu firmy SICK wykrywają najmniejsze odchylenia właściwości kontrastu pomimo bardzo dużych prędkości, np. podczas napełniania tubek lub wykrywania powierzchni płytek krzemowych. Rozróżniają one nawet bardzo słabe odcienie szarości na powierzchniach matowych, błyszczących lub przezroczystych. W zależności od szerokiego zakresu wymagań są dostępne różne warianty urządzeń z lub też bez IO-Link, które różnią się zasadą pomiaru, metodą uczenia (Teach-in) oraz zasięgiem odczytu.

Można rozpoznawać wszystkie materiały opakowaniowe, nawet materiały o wysokim połysku na falujących taśmach.

Oferta obejmuje dużą liczbę różnych obudów i procesów uczenia (Teach-in) do wszystkich możliwych zastosowań.

Możliwości diagnostyczne, wizualizacja oraz łatwa zmiana formatu za pośrednictwem IO-Link.

Firma SICK oferuje odpowiedni czujnik kontrastu do różnych zastosowań

TwinEye-Technology®

Wykrywanie wymagających materiałów dzięki TwinEye-Technology®

Jako lider technologiczny i rynkowy w dziedzinie czujników kontrastu, firma SICK zawsze stara się wydobyć z czujników jeszcze więcej. Wysoki połysk, mocno trzepoczące materiały czy też materiały o niewielkich różnicach kontrastu to duże wyzwanie dla wielu czujników – ale nie dla KTS Prime i KTX Prime. Dzięki opatentowanej TwinEye-Technology® dwa zastosowane równolegle odbiorniki zapewniają zwiększoną stabilność detekcji. Większy zakres głębi ostrości oraz zwiększone tolerancje zasięgu odczytu, wynoszące +/- 5 mm zapewniają maksymalną niezawodność przy jednocześnie niezrównanej dokładności i szybkości przetwarzania.

Bezpiecznie i niezawodnie rozpoznawane są materiały o wysokim połysku, mocno trzepoczące i o niskim poziomie kontrastu.

TwinEye-Technology® jest zintegrowana z obudowami czujników KTS i KTX Prime.

Idealne czujniki kontrastu do niezawodnego wykrywania trudnych materiałów

Kontrola jakości

Wyrafinowane połączenie czujnika kontrastu i koloru do rozpoznawania koloru oraz kontroli jakości

Czujniki kontrastu KTS i KTX Prime to idealne połączenie czujników kontrastu i koloru. Za pomocą trybu koloru wykrywają niezawodnie różne właściwości koloru i mogą rozpoznać nawet bardzo małe różnice koloru i kontrastu. W związku z tym np. podczas produkcji kabli lub przędz, można z możliwie dużym wyprzedzeniem odrzucić wadliwy lub też nieprawidłowo zabarwiony materiał. Tryb koloru nadaje się również do zadań sortowania oraz do wszystkich zastosowań, w przypadku których kolor jest decydującym kryterium wyboru.
Wadliwy i niewłaściwie zabarwiony materiał jest usuwany w odpowiednim czasie.

Niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych różnic kontrastu lub właściwości koloru.

Rozpoznawanie kapsli – sortowanie według koloru.

Doskonałe połączenie czujników kontrastu i koloru

Uniwersalne rozpoznawanie kontrastu

KTM i KTS Core – uniwersalne rozpoznawanie kontrastu, szybkie i łatwe

Czujniki kontrastu KTM i KTS Core wyróżniają się wysoką wydajnością w wielu zastosowaniach. Umożliwiają stabilne i dokładne pod względem pozycji wykrywanie różnic kontrastu w szybkich procesach maszynowych. Efektem jest wysoka stabilność procesów i mniej przestojów. Dzięki miniaturowej obudowie KTM Core wpasowuje się w instalację użytkownika nawet w warunkach ograniczonego miejsca. Kolejną zaletą jest szybkie i łatwe uruchamianie. Ręczne ustawianie progów przełączania oraz różne procesy uczenia (Teach-in) sprawiają, że czujniki stanowią idealne rozwiązanie w przemyśle opakowaniowym, drukarskim i papierniczym, np. do pozycjonowania tubek lub wyrównywania etykiet.

Niezawodne wykrywanie znaczników druku za pomocą KTM Core.

Szybkie i precyzyjne rozpoznawanie znaczników kontrastowych dzięki czujnikowi KTS Core.

Łatwe rozpoznawanie kontrastu za pomocą prostego rozwiązania