Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe
WFS

Precyzyjna detekcja zapewniająca niezawodne rozpoznawanie etykiet

Twoje korzyści

  • Elastyczny i łatwy montaż bezpośrednio przy krawędzi podającej zapewnia większą dokładność procesu
  • Mały korpus ułatwia montaż także w ciasnych przestrzeniach
  • Łatwe ustawianie umożliwia nieskomplikowane i szybkie uruchomienie
  • Precyzyjna detekcja także przy bardzo dużych prędkościach taśmy dzięki krótkim czasom odpowiedzi
  • Przy użyciu interfejsu IO-Link lub zewnętrznej funkcji uczenia próg przełączania można dopasować w trakcie procesu, co zwiększa jego bezpieczeństwo
  • Łatwy dostęp do danych z poziomu sterownika PLC za pośrednictwem interfejsu IO-Link

Przegląd

Precyzyjna detekcja zapewniająca niezawodne rozpoznawanie etykiet

Czujnik WFS z widełkami o smukłym kształcie został opracowany specjalnie pod kątem wymagań związanych z procesem etykietowania. Ze względu na budowę, czujnik można zamontować bezpośrednio na krawędzi podającej dozownika etykiet. Koniec z wyszukiwaniem luk w etykietach – uczenie progu przełączania czujnika jest możliwe przy przesuwającym się ciągu etykiet. Dzięki ulepszonej koncepcji obsługi można szybko, łatwo i niezawodnie ustawić czujnik do pracy z rozmaitymi etykietami. Krótki czas odpowiedzi gwarantuje bardzo dużą dokładność.

Przegląd
  • Korpus cechujący się wąską konstrukcją widełek
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Krótki czas odpowiedzi: 50 μs
  • Wyjście przełączające PNP lub NPN
  • Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada działaniaZasada wykrywania optycznego
    Szerokość widełek3 mm
    Głębokość widełek42 mm
    Najmniejszy wykrywalny obiektSzczelina między etykietą / Wielkość etykiety: 2 mm 1)
    Nadajnik światłaLED, światło podczerwone
    Częstotliwość przełączania

    10 kHz 2)

    15 kHz 3)

    15 kHz 2)

    Czas odpowiedzi

    50 µs 4)

    46 µs 4)

    Funkcja wyjściaPrzełączanie jasno-ciemno ustawiane przełącznikiem
    Typ przyłącza

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    Przewód, 4-żyłowy 2 m

    Przewód, 4-żyłowy 0,5 m

    Funkcje IO-Link– / ✔,

    Standard
    Advanced
    Funkcje zaawansowane

    Pomiar czasu + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    Licznik prędkości maksymalnej + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    • 1) Zależy od grubości etykiety.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1, standardowo, podczas uczenia 6 kHz.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP