Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe
WFM

Czujniki widełkowe Plug-and-play – podłącz i pracuj.

Twoje korzyści

  • Ustawione na stałe parametry dbają o wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne przy bardzo prostym uruchomieniu
  • Łatwe ustawienie położenia czujników WFM przy użyciu czerwonego światła widzialnego
  • Widoczny z każdej strony wskaźnik odbioru umożliwia stałą kontrolę procesu
  • Duży wybór wielkości widełek zwiększa elastyczność podczas montażu
  • Stabilny korpus aluminiowy pozwala na zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych

Przegląd

Czujniki widełkowe Plug-and-play – podłącz i pracuj.

Dzięki funkcji Plug-and-play czujniki widełkowe WFM można bardzo łatwo i szybko zamontować oraz uruchomić. Wskaźnik odbioru jest widoczny z każdej strony i zapewnia tym samym optymalną informację zwrotną o załączaniu czujnika WFM. Nadajnik i odbiornik znajdują się w tym samym korpusie, nie jest więc wymagane żmudne ustawianie położenia. Pozwala to na szybsze i łatwiejsze przygotowanie i wykonanie zadań związanych z detekcją. Czujniki WFM są wyposażone w wytrzymały korpus aluminiowy oraz są dostępne w pięciu różnych wersjach konstrukcyjnych – z widełkami o rozstawie od 30 do 180 mm oraz z widełkami o głębokości od 40 do 120 mm. Te czujniki widełkowe SICK nadają się do zastosowania w wielu różnych aplikacjach, np. do detekcji części w procesach produkcyjnych, kontroli obecności rozmaitych obiektów oraz w logistyce wewnętrznej.

Przegląd
  • Bardzo widoczne czerwone światło nadajnika
  • Brak konieczności ustawiania – czujnik jest natychmiast gotowy do pracy
  • Wskaźnik odbioru widoczny z każdej strony
  • 5 wielkości widełek o maksymalnej głębokości 120 mm i maksymalnej szerokości 180 mm
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 67

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada działaniaZasada wykrywania optycznego
    Szerokość widełek30 mm ... 180 mm
    Głębokość widełek42 mm ... 124 mm
    Najmniejszy wykrywalny obiekt0,8 mm / 1 mm
    Nadajnik światłaLED, widzialne światło czerwone
    Częstotliwość przełączania4 kHz 1)
    Czas odpowiedzi125 µs 2)
    Funkcja wyjściaZałączany przez ciemność / Załączany przez światło
    Typ przyłącza

    Wtyk M8, 3-pinowy

    Przewód 3-żyłowy 2 m

    Funkcje IO-Link
    Funkcje zaawansowane
    • 1) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 2) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP