Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe
WFL

Idealny czujnik do wykrywania bardzo małych części i precyzyjnego pozycjonowania

Twoje korzyści

  • Bardzo precyzyjny strumień światła laserowego zapewnia stałą dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym oraz niezawodne wykrywanie nawet bardzo małych obiektów
  • Łatwe ustawienie i szybka regulacja za pomocą widzialnej wiązki światła laserowego
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: niezawodne i łatwe ustawianie przyciskiem Teach-in
  • Duży wybór wielkości widełek zwiększa elastyczność podczas montażu
  • Stabilny korpus aluminiowy pozwala na zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych
  • Przy użyciu interfejsu IO-Link lub zewnętrznej funkcji uczenia próg przełączania można dopasować w trakcie procesu, co zwiększa jego bezpieczeństwo
  • Łatwy dostęp do danych z poziomu sterownika PLC za pośrednictwem interfejsu IO-Link

Przegląd

Idealny czujnik do wykrywania bardzo małych części i precyzyjnego pozycjonowania

Czujniki widełkowe WF Laser charakteryzują się krótkich czasem odpowiedzi oraz nadzwyczaj precyzyjną, widoczną wiązką światła laserowego. Nadajnik i odbiornik, pracujące na zasadzie jednokierunkowości, znajdują się w jednym korpusie, dlatego nie jest konieczna regulacja. Czujniki zapewniają bardzo dużą dokładność pozycjonowania oraz wyróżniają się wyjątkowo krótkimi czasami odpowiedzi i bardzo wysoką rozdzielczością. Tym samym nadają się szczególnie do wykrywania bardzo małych obiektów, np. igieł lub drutów. Bardzo dobrze sprawdzają się również podczas wykrywania przezroczystych obiektów. Dostępnych jest łącznie 21 wariantów czujników WF Laser do zastosowania w wielu aplikacjach.

Przegląd
  • Bardzo precyzyjny laser klasy 1
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada działaniaZasada wykrywania optycznego
    Szerokość widełek2 mm ... 120 mm
    Głębokość widełek42 mm ... 95 mm
    Najmniejszy wykrywalny obiekt0,05 mm
    Nadajnik światłaLaser, widzialne światło czerwone
    Częstotliwość przełączania

    10 kHz 1)

    11 kHz 1)

    Czas odpowiedzi

    100 µs

    60 µs 2)

    Funkcja wyjściaPrzełączanie jasno-ciemno ustawiane przełącznikiem
    Typ przyłączaWtyk M8, 4-biegunowy
    Funkcje IO-Link– / ✔,

    Standard
    Advanced
    Funkcje zaawansowane

    Pomiar czasu + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    Licznik prędkości maksymalnej + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    • 1) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 2) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP