Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe
WF

Specjalista w dziedzinie aplikacji charakteryzujących się dużą prędkością

Twoje korzyści

  • Krótki czas odpowiedzi i duża rozdzielczość gwarantują niezawodne wykrywanie także przy bardzo dużej prędkości obiektów
  • Odporność na światło zewnętrzne ze względu na zastosowanie światła nadajnika pracującego w podczerwieni
  • Łatwe ustawienie przy użyciu interfejsu IO-Link, przycisku Teach-in lub przycisków plus-minus
  • Duży wybór różnych wielkości widełek umożliwia elastyczny montaż
  • Stabilny korpus aluminiowy pozwala na zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych
  • Przy użyciu interfejsu IO-Link lub zewnętrznej funkcji uczenia próg przełączania można dopasować w trakcie procesu, co zwiększa jego bezpieczeństwo
  • Łatwy dostęp do danych z poziomu sterownika PLC za pośrednictwem interfejsu IO-Link

Przegląd

Specjalista w dziedzinie aplikacji charakteryzujących się dużą prędkością

Czujniki widełkowe z rodziny WFnext znajdują zastosowanie przy wykrywaniu etykiet, znaczników lub podwójnych arkuszy, a także otworów, krawędzi i rozmaitych obiektów. Ze względu na zasadę konstrukcji, nadajnik i odbiornik są zintegrowane w tym samym korpusie, nie jest więc konieczna regulacja. Wystarczy wybrać stały rozstaw widełek (między 2 a 120 mm) oraz odpowiednią głębokość widełek (40, 60 lub 95 mm) i zamocować czujnik. Bardzo krótki czas odpowiedzi i duża rozdzielczość czujników widełkowych WFnext firmy SICK umożliwia wykrywanie także małych i płaskich obiektów, poruszających się z dużą prędkością.

Przegląd
  • Światło nadajnika pracujące w podczerwieni
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania przy użyciu interfejsu IO-Link lub przycisków plus-minus
  • Krótki czas odpowiedzi: 100 μs
  • Wyjście przełączające PNP i NPN
  • Możliwość ustawienia przełączania: aktywny na jasno/ciemno
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65
  • Inteligentny czujnik z wbudowanym interfejsem IO-Link

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada działaniaZasada wykrywania optycznego
    Szerokość widełek2 mm ... 225 mm
    Głębokość widełek40 mm ... 95 mm
    Najmniejszy wykrywalny obiekt0,2 mm
    Nadajnik światła

    LED, światło podczerwone

    LED, światło podczerwone 1)

    Częstotliwość przełączania

    10 kHz 2)

    15 kHz 2)

    10 kHz 3)

    0,5 kHz 3)

    Czas odpowiedzi

    100 µs

    46 µs 4)

    50 µs 4)

    30 µs 4)

    1 ms 4)

    Funkcja wyjściaPrzełączanie jasno-ciemno ustawiane przełącznikiem / Przełączanie jasno-ciemno ustawiane przez zmianę biegunów
    Typ przyłącza

    Wtyk M8, 4-biegunowy

    Przewód, 4-żyłowy 0,2 m

    Przewód, końcówka otwarta 300 mm

    Funkcje IO-Link– / ✔,

    Standard
    Advanced
    Funkcje zaawansowane

    Licznik prędkości maksymalnej + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    Pomiar czasu + zdecentralalizowana eliminacja drgań styków

    • 1) Światło równomierne.
    • 2) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
    • 3) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1 bez poziomu czasu.
    • 4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP