Kontakt
Opinia

Czujniki widełkowe
UF

Oczywisty wybór, gdy konieczne jest rozpoznawanie przezroczystych etykiet

Twoje korzyści

  • Duża elastyczność: czujnik UF niezawodnie wykrywa etykiety – przezroczyste, półprzezroczyste lub zadrukowane.
  • Precyzyjna detekcja ze względu na krótkie czasy odpowiedzi, także przy bardzo dużej prędkości taśmy
  • Funkcja uczenia (Teach-in) umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie
  • Stabilny korpus aluminiowy pozwala na zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu: w przypadku technologii ultradźwiękowej nie występują błędne przełączenia na skutek wpływu światła zewnętrznego czy błyszczących powierzchni

Przegląd

Oczywisty wybór, gdy konieczne jest rozpoznawanie przezroczystych etykiet

Ultradźwiękowy czujnik widełkowy UF niezawodnie rozpoznaje etykiety i nośniki, niezależnie od nadruku, przezroczystości i właściwości powierzchni. Rejestruje np. przezroczyste etykiety na przezroczystym nośniku, wykrywa etykiety z różnym nadrukiem, a także odróżnia materiał jednowarstwowy od dwuwarstwowego. Wystarczą zaledwie 2 mm odstępu między etykietami, aby czujnik UF wykrywał je jako oddzielne etykiety na taśmie klejącej. Duża dokładność pozycjonowania i krótkie czasy odpowiedzi umożliwiają uniwersalne zastosowanie tego czujnika widełkowego. Bardzo mały, kompaktowy korpus aluminiowy pozwala na zastosowanie w otoczeniu, w którym ilość miejsca jest ograniczona. Ultradźwiękowa zasada działania czujnika UF jest oparta na tłumieniu sygnału, zależnie od grubości materiału.

Przegląd
  • Wykrywanie przezroczystych, półprzezroczystych lub zadrukowanych etykiet
  • Kolory metalizowane nie mają wpływu na wyniki
  • Czas odpowiedzi 250 µs
  • Łatwe i precyzyjne ustawienie wartości progowej przełączania za pomocą przycisku Teach-in lub przycisków plus-minus
  • Stabilny korpus aluminiowy o stopniu ochrony IP 65

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zasada działaniaDetekcja ultradźwiękowa
    Szerokość widełek3 mm
    Głębokość widełek69 mm
    Najmniejszy wykrywalny obiektSzczelina między etykietą / Wielkość etykiety: 2 mm 1)
    Częstotliwość przełączania

    1,2 kHz 2)

    1,5 kHz 2)

    Czas odpowiedzi

    300 µs 3)

    250 µs 3)

    Funkcja wyjściaPrzełączanie jasno-ciemno ustawiane przełącznikiem
    Typ przyłączaWtyk M8, 4-biegunowy
    Funkcje IO-Link
    Funkcje zaawansowane
    • 1) Zależy od grubości etykiety.
    • 2) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1, standardowo, w zależności od materiału i prędkości.
    • 3) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP