Kontakt
Opinia

Glare

Ekspert do spraw połysku

  • Przegląd
    • Wykrywanie lub rozróżnianie obiektów na podstawie stopnia połysku powierzchni
    • Możliwość skonfigurowania wielu trybów pracy, zależnie od wymagań aplikacji
    • Wbudowana pomoc do ustawiania
    • Wbudowane funkcje automatyzacji
    • Dwa cyfrowe wyjścia push-pull i konfigurowalne wejście
    • Regulowana czułość na właściwości obiektu
    • Łatwy dostęp do danych z poziomu sterownika PLC za pośrednictwem IO-Link
    • Szybka i prosta parametryzacja
    Twoje korzyści
    • Szybka instalacja w trybie ustawiania
    • Wbudowana blokada przycisków zmniejsza ryzyko błędów obsługi i manipulacji
    • Ustawienia czułości zwiększają bezpieczeństwo eksploatacyjne instalacji
    • Konfiguracja Teach-in przyciskiem lub za pomocą oprogramowania do obsługi SOPAS umożliwia łatwą, oszczędzającą czas obsługę
    • Niezawodne wykrywanie połysku niezależnie od koloru, napisów i struktur zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne
    • W porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi kamery, ta nowoczesna metoda detekcji umożliwia inspekcje przy niższych kosztach
    • Niewrażliwość czujnika na ruchy obiektu zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne
    • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link
    Glare
    Ekspert do spraw połysku

    Glare to odpowiedni czujnik do wykrywania i różnicowania obiektów na podstawie ich połysku w celu sterowania procesami produkcyjnymi. Za pomocą technologii Delta-S czujnik Glare analizuje przestrzenny rozkład odbitego światła. Określa na tej podstawie stopień połysku równych powierzchni obiektu i może rozróżniać obiekty o różnym stopniu połysku. Wynik pomiaru jest przesyłany do układu sterowania procesem przez dwa cyfrowe wyjścia przełączające lub przez IO-Link. Dostępnych jest wiele trybów pracy. Tym samym Glare nadaje się do różnych zastosowań. Połączenie inteligentnych algorytmów do interpretacji sygnału, układu wielu czujników i odpowiednich ustawień czułości umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacyjnego w zastosowaniach przemysłowych. Interfejs IO-Link czujnika Glare umożliwia integrację czujnika z układem sterowania maszyny, jego automatyczną, zależną od procesu konfigurację oraz diagnostykę online.

    • Przegląd danych technicznych
      Zasięg odczytu50 mm
      Nadajnik światłaLED, czerwony 1)
      Rozmiar plamki świetlnej10 mm x 12 mm
      Rodzaj ustawiania1-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in, 2-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in, 2-punktowa dynamiczna konfiguracja Teach-in, 3-punktowa statyczna konfiguracja Teach-in
      Typ przyłączaWtyk M12, 5-biegunowy
      • 1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy TU = +25 °C.
Proszę wybrać swoje produkty
Pokaż wszystko Ukryj wszystko
Filtruj według:

Wyniki

Wynik

1065685
Glare
Czujniki połysku
  • Zasięg odczytu: 50 mm
  • Nadajnik światła: LED, czerwony
  • Rozmiar plamki świetlnej: 10 mm x 12 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Interfejs komunikacyjny: -
  • null: Brak
  • Smart Task: Brak
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
1068822
Glare
Czujniki połysku
  • Zasięg odczytu: 50 mm
  • Nadajnik światła: LED, czerwony
  • Rozmiar plamki świetlnej: 10 mm x 12 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • null: Funkcja uczenia Teach-in
  • Smart Task: Brak
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
1068823
Glare
Czujniki połysku
  • Zasięg odczytu: 50 mm
  • Nadajnik światła: LED, czerwony
  • Rozmiar plamki świetlnej: 10 mm x 12 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • null: Keylock
  • Smart Task: Brak
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz
1072051
Glare
Czujniki połysku
  • Zasięg odczytu: 50 mm
  • Nadajnik światła: LED, czerwony
  • Rozmiar plamki świetlnej: 10 mm x 12 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
  • Interfejs komunikacyjny: IO-Link
  • null: counter reset
  • Smart Task: Miernik prędkości maksymalnej
  • Szczegóły
  • Porównaj teraz

Wynik

TOP