Czujniki koloru CSS High Resolution oraz CSS i CSX High Speed: Szybko, dokładnie, z diagnostyką i w kolorze
Czujniki koloru CSS i CSX powstały aby rozwiązywać aplikacje polegające na rozróżnianiu obiektów po kolorach ich powierzchni, szybkim separowaniu obiektów o różnych kolorach, pozycjonowaniu ich, czy wykrywaniu markerów o zbliżonych odcieniach kolorów tam, gdzie nie radzą sobie czujniki kontrastu.
Wersje High Speed. Kolejno CSX i CSS z wyświetlaczem alfanumerycznym.
Wersja CSS High Resolution z kolorowym wyświetlaczem. Na wyświetlaczu widać bieżący kolor powierzchni obiektu na którym znajduje się plamka świetlna czujnika.
Do zalet CSS/CSX należą, w zależności od wersji, łatwa obsługa poprzez panel z wyświetlaczem lub przez intuicyjne darmowe oprogramowanie SOPAS z przystawką SiLink2. Przy programowaniu przez SOPAS mamy możliwość uruchomienia samouczka, który prowadzi nowego użytkownika przez kolejne opcje krok po kroku od wyboru aplikacji począwszy.
Wielką korzyścią czujników jest możliwość kompensowania zmiany odległości do obiektu co poprawia stabilność wykrywania koloru. Podobnie wprowadzono układ kompensujący intensywność zmian koloru dla podobnych obiektów, co może pomóc przy wykrywaniu/rozróżnianiu obiektów, również w zależności od oświetlenia.
Jeśli interesuje nas wykrywanie i sygnalizacja kilku kolorów przy użyciu szybkich wyjść przełączających, wówczas możemy skorzystać z trybu „Coded mode”. Dzięki temu przy użyciu 2 wyjść przełączających podamy kombinację sygnałów elektrycznych dla max. 3 kolorów. Przy wersji z 4 wyjściami kombinacja wyjść pozwala nam na jednoznaczne sygnalizowanie do 15 kolorów.
Dzięki zastosowanym interfejsom możemy poszczególnym kolorom przyporządkować nazwy, a wersje z wbudowanym wyświetlaczem, czy przy pracy z oprogramowaniem SOPAS, na bieżąco prócz podawania nazwy, pokazują operatorowi kolor na którym pracuje oraz zapamiętane w danym banku.
W zależności od specyfiki aplikacji dostępne są dwie podstawowe wersje czujnika koloru CSS: High Resolution jako wersja uniwersalna oraz do pracy na kolorach mało różniących się odcieniami oraz High Speed do szybkich aplikacji.