Kontakt
Opinia

Dynamiczne czujniki nachylenia

Precyzyjny i niezawodny pomiar nachylenia w dynamicznych aplikacjach

Dynamiczne czujniki nachylenia składają się z czujnika przyspieszenia i żyroskopu. Połączenie danych z obu elementów pozwala uzyskać precyzyjne i wyjątkowo niezawodne informacje o aktualnym nachyleniu obiektu. Jednowymiarowe czujniki mierzą nachylenie jednej osi w zakresie 360°, a czujniki dwuwymiarowe mogą kontrolować jednocześnie dwie osie w zakresie ±90°.

Wyniki

Rodzina produktów TMS/TMM88 Dynamic
Najwyższa precyzja w dynamicznych aplikacjach
  • Jednoosiowe (360°) i dwuosiowe (+/-90°) czujniki nachylenia oparte na sześcioosiowym układzie IMU
  • Inteligentny filtr syntezy czujników
  • Wysoka dokładność nawet przy dynamicznych ruchach
  • Interfejsy: CANopen, SAE J1939
  • Możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-12-Pro
  • Zakres temperatur: −40°C ... 80°C
  • Odporność na wstrząsy: 100 g
  • Stopień ochrony IP67/69
TOP