Kontakt
Opinia

Czujniki przechyłu

Bezkontaktowy i precyzyjny pomiar przechyłu.

Czujniki nachylenia mierzą bezkontaktowo kąt nachylenia obiektu względem pionu wynikającego z praw grawitacji. Dzięki zastosowaniu technologii pojemnościowej MEMS czujniki nachylenia są bardzo precyzyjne i zarazem wyjątkowo niezawodne. Jednowymiarowe czujniki mierzą nachylenie jednej osi w zakresie 360°, a czujniki dwuwymiarowe – jednocześnie dwóch osi w zakresie ± 90°.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów TMM55
Małe, lekkie i niezawodne.
  • Kompaktowy, dwuwymiarowy czujnik przechyłu
  • Ustawione na stałe zakresy pomiarowe: ±10°, ±45°, ±60°
  • Analogowy interfejs natężeniowy lub napięciowy
  • Rozdzielczość do 0,01°
  • Niewielki i łatwy do zamontowania korpus z tworzywa sztucznego (ABS)
  • Klasa ochrony do IP 67
Rodzina produktów TMS/TMM61
Precyzyjny pomiar przechyłu w kompaktowym rozwiązaniu
  • Kompaktowy czujnik przechyłu o zakresie pomiarowym 360° (jednoosiowy) lub ±90° (dwuosiowy)
  • Czułość skrośna z kompensacją i tłumienie drgań z możliwością parametryzacji
  • Wygodny interfejs CANopen
  • Odporny na działanie promieni UV i uderzenia korpus z tworzywa sztucznego
  • Wysoka rozdzielczość (0,01°) i duża dokładność (typ. ±0,1°)
  • Możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-12-Pro
Rodzina produktów TMS/TMM88
Bardzo precyzyjny pomiar przechyłu w trudnych warunkach otoczenia
  • Czujnik nachylenia o zakresie pomiarowym 360° (jednoosiowy) lub ± 90° (dwuosiowy)
  • Czułość skrośna z kompensacją i tłumienie drgań z możliwością parametryzacji
  • Dowolnie konfigurowany interfejs natężeniowy lub napięciowy albo wygodny interfejs CANopen
  • Dokładność do ± 0,02°
  • Obudowa z tworzywa sztucznego lub aluminiowa
  • Możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-12-Pro

Wynik 1 - 3 z 3

TOP