Czujniki do siłowników z rowkiem ceowym
MZ2Q-C

Czujniki do siłowników z dwoma ustawianymi punktami przełączania do rowka C

Twoje korzyści

  • Jeden czujnik, dwa punkty przełączania: mniejsze koszty i szybszy rozruch
  • Maksymalna elastyczność dzięki zakresowi detekcji do 50 mm
  • Niezawodne rozwiązanie do precyzyjnych urządzeń pneumatycznych dzięki intuicyjnemu i precyzyjnemu definiowaniu dwóch punktów przełączania
  • Łatwa i szybka instalacja oraz wymiana czujnika ze względu na montaż przez włożenie od góry
  • Elastyczna regulacja czujnika, monitoring, rozszerzona diagnostyka i wizualizacja w standardzie IO-Link (w zależności od typu)

Przegląd

Czujniki do siłowników z dwoma ustawianymi punktami przełączania do rowka C

Czujniki do siłowników MZ2Q-C firmy SICK umożliwiają detekcję dwóch pozycji krańcowych albo pośrednich w siłownikach pneumatycznych, chwytakach lub saniach za pomocą zaledwie jednego czujnika. Jest to możliwe dzięki dwóm indywidualnie ustawianym punktom przełączania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań, to rozwiązanie jest znacznie prostsze, szybsze i bardziej ekonomiczne, ponieważ czujnik zajmuje tylko jeden rowek. O połowę redukuje nakłady związane z montażem i okablowaniem, zwiększając tym samym wydajność całego systemu.

Przegląd
  • Do wszystkich siłowników, sań liniowych i chwytaków z rowkiem C, a z adapterem również do wielu siłowników okrągłych, ze szpilkami ściągającymi i profilowych
  • Szybki i łatwy montaż poprzez umieszczenie czujnika od góry w rowku
  • Łatwe programowanie dwóch punktów przełączania przyciskiem uczenia (Teach-in)
  • Diody LED obu punktów przełączania
  • Zakres detekcji w siłownikach o skoku do 50 mm

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki

Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Funkcja wyjściaStyk normalnie otwarty
    IO-Link– / ✔
    Funkcja uczenia Teach-inTak
    Cechy szczególne

    Specjalna histereza

    Oprogramowanie V303

    Czarna obudowa

    Specjalne ustawienie oprogramowania

    Budowa siłownika z adapterem

    Szyna SMC ECDQ2

    Szyna SMC CDQ2

    Długość obudowy19,5 mm
    Napięcie zasilające12 V DC ... 30 V DC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania