Szybki montaż

Szybki montaż, precyzyjne przełączanie: czujniki magnetyczne do siłowników firmy SICK

Wystarczy włożyć i zamocować
Dzięki innowacyjnej koncepcji obudowy czujniki magnetyczne do siłowników firmy SICK można łatwo włożyć od góry w każdy rowek C lub T i zamocować wkrętem kombinowanym zabezpieczonym przed zgubieniem. Montaż czujnika jest bardzo prosty i nie sprawia użytkownikowi żadnych problemów. Duża zaletą są boczne żebra mocujące czujnika. Zaciskają one czujnik w rowku przed dokręceniem śruby ze stali nierdzewnej w rowku i w ten sposób zapobiegają ponownemu wysunięciu się czujnika z rowka – nawet jeśli jest on zamontowany do góry nogami.
W celu zakończenia montażu i niezawodnego zablokowania czujnika wystarczy wykonać ćwierć obrotu wkrętem kombinowanym. Śruba ze stali nierdzewnej zabezpiecza czujnik przed przesuwaniem się w rowku, nawet przy silnych drganiach.
W każdym położeniu montaż jest łatwiejszy niż w przypadku wielu innych czujników.

Rozwiązanie dla niemal każdego profilu siłownika
W przypadku siłowników bez rowków dostępna jest szeroka gama adapterów mocujących stanowiących wyposażenie dodatkowe. W ten sposób kilka wariantów czujników magnetycznych do siłowników firmy SICK obejmuje niemal wszystkie typy siłowników, np. okrągłe, cięgnowe i profilowe.

Dioda LED ułatwiająca instalację i kontrolę położenia montażowego
Funkcję optycznego wskaźnika ustawienia (VIA: Visual Installation Aid) pełni dioda służąca do oznaczania optymalnego punktu przełączania. Gdy czujnik zostanie umieszczony we właściwym położeniu, podczas przełączania dioda świeci światłem ciągłym. Jeśli żółta dioda miga, zmieniło się natężenie pola magnetycznego. Tłoczysko siłownika znajduje się wówczas w górnej lub dolnej strefie brzegowej zakresu detekcji. W całym zakresie detekcji – nawet w strefach brzegowych – czujnik przełącza bezbłędnie i wysyła sygnał wyjściowy. Jeśli dioda nie świeci, tłoczysko siłownika znajduje się poza zakresem detekcji czujnika. Pole magnetyczne jest wtedy zbyt słabe do uzyskania niezawodnego sygnału wyjściowego, a czujnik nie przełącza.
Niezawodne rejestrowanie pozycji

Niezawodne rejestrowanie pozycji nawet w trudnych warunkach otoczenia

Wysokie temperatury to nie problem
Specjalne warianty wysokotemperaturowe umożliwiają zastosowanie w temperaturach do 100°C. Nawet w trudnych warunkach, np. w przemyśle przetwórstwa metali, czujniki magnetyczne do siłowników zapewniają niezawodne sygnały przełączające.

Najwyższa ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z dyrektywą ATEX
SICK oferuje czujniki magnetyczne do siłowników, które spełniają najwyższe wymagania w atmosferach wybuchowych. Przykładem jest wersja NAMUR modelu MZT8 spełniająca wymagania najwyższej kategorii ATEX 1D, 1G (pył i gaz) do stosowania w obszarach, w których atmosfera wybuchowa występuje w sposób ciągły, przez długi czas lub często. Do użytku w obszarach o niewielkim zagrożeniu wybuchem SICK oferuje wersje w kategorii ATEX 3D, 3G. Warianty dla tych kategorii ochrony przeciwwybuchowej są stosowane w klapach silosów, elewatorach, młynach lub przenośnikach.

Wytrzymałość to warunek dużej trwałości użytkowej
Warianty czujników o stopniu ochrony do IP 69K są również dostępne do zastosowań, w których czujniki do siłowników mają często kontakt z wodą lub są narażone na czyszczenie pod wysokim ciśnieniem. Wytrzymała obudowa i elektronika są niewrażliwe na środki czyszczące, ciecze chłodząco-smarujące i inne chemikalia używane podczas produkcji.