Czujnik Condition Monitoring o uniwersalnym zastosowaniu

Multi Physics Box

Temperatura, wibracje i udary to ważne wskaźniki stanu maszyn. Multi Physics Box dostarcza przy tym nieprzerwanie dane z czujników w celu wykrycia możliwych usterek już na wczesnym etapie. Umożliwia to ograniczenie nieplanowanych przestojów i oszczędza koszty.

Produkty
Czujnik Condition Monitoring o uniwersalnym zastosowaniu

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Wyniki

Czujnik Condition Monitoring do monitorowania wibracji, udarów oraz temperatury
  • 3-osiowe rejestrowanie wibracji (±8 g) oraz udarów (do 200 g) za pomocą elementów MEMS
  • Kontaktowy pomiar temperatury –40 ... +80°C
  • Konfigurowalne wartości progowe
  • Monitorowanie wibracji w zakresie czasu i częstotliwości
  • Wartości graniczne wibracji zgodne z normą ISO 10816-3
  • Kompaktowa obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony do IP68
  • Dioda LED sygnalizująca stan
  • Wyjście przełączające jako alarm oraz IO-Link