Przegląd
Najwyższa precyzja w dynamicznych aplikacjach
Czujniki nachylenia z rodziny produktów TMS/TMM Dynamic wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości sygnału i czasu reakcji. Dzięki inteligentnemu filtrowi syntezy czujników cechują się nie tylko bardzo krótkim czasem reakcji, lecz także wysoką precyzją, nawet pod wpływem zewnętrznych przyspieszeń. Podstawę stanowi sześcioosiowy inercyjny układ pomiarowy (IMU), składający się z czujnika przyspieszenia i żyroskopu opartego na technologii MEMS. Dynamiczne czujniki nachylenia można elastycznie dopasować do danego zastosowania za pomocą różnych opcji parametryzacji. Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony do IP69 jest odporna nawet na najtrudniejsze warunki otoczenia.
Przegląd
- Jednoosiowe (360°) i dwuosiowe (+/-90°) czujniki nachylenia oparte na sześcioosiowym układzie IMU
- Inteligentny filtr syntezy czujników
- Wysoka dokładność nawet przy dynamicznych ruchach
- Interfejsy: CANopen, SAE J1939
- Możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-12-Pro
- Zakres temperatur: −40°C ... 80°C
- Odporność na wstrząsy: 100 g
- Stopień ochrony IP67/69