Przegląd
Precyzyjny pomiar przechyłu w kompaktowym rozwiązaniu
Jednowymiarowy czujnik przechyłu TMS61 i dwuwymiarowy czujnik przechyłu TMM61 to urządzenia wyznaczające nowe standardy pod względem wielkości konstrukcji, elastyczności i wydajności. Te niewielkie czujniki mają wytrzymały korpus z tworzywa sztucznego i oferują bardzo dobrą rozdzielczość oraz dokładność w całym zakresie pomiarowym i w najróżniejszych warunkach otoczenia. Za pośrednictwem interfejsu CANopen można ustawić wiele parametrów urządzenia, co pozwala optymalnie dopasować czujnik do aplikacji. Nowe ręczne narzędzie do programowania PGT-12-Pro firmy SICK upraszcza przy tym parametryzację. Dzięki temu wprowadzenie parametrów wymaga tylko kilku kliknięć, bez konieczności ich pracochłonnego ustawiania za pomocą sterownika.
Przegląd
- Kompaktowy czujnik przechyłu o zakresie pomiarowym 360° (jednoosiowy) lub ±90° (dwuosiowy)
- Czułość skrośna z kompensacją i tłumienie drgań z możliwością parametryzacji
- Wygodny interfejs CANopen
- Odporny na działanie promieni UV i uderzenia korpus z tworzywa sztucznego
- Wysoka rozdzielczość (0,01°) i duża dokładność (typ. ±0,1°)
- Możliwość programowania za pomocą narzędzia PGT-12-Pro