Czujniki przechyłu
TMS/TMM22
TMS22E-PKN090
1116342
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Akcesoria
-
Filmy
-
Serwis i wsparcie
-
Dane celne
-
- Wydajność
Liczba osi 1 Zakres pomiarowy 90° Rozdzielczość ≤ 0,03° Wartości graniczne błędów G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,4°
Odchylenie standardowe powtórzenia σr 30 μA 2) Współczynnik temperatury (punkt zerowy) ±0,03°/K Częstotliwość graniczna 2 Hz Częstotliwość próbkowania 400 Hz - 1) Zgodnie z normą DIN ISO 1319-1, położenie górnej i dolnej wartości granicznej błędów jest zależne od sytuacji montażowej; podana wartość dotyczy położenia symetrycznego, tzn. odchylenie w kierunku górnym i dolnym ma tę samą wartość.
- 2) Zgodnie z normą DIN ISO 55350-13; 68,3% wartości pomiarowych leży w podanym zakresie.
- Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Analogowy / 4...20 mA Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego ✔ Impedancja obciążenia 200 Ω ... 900 Ω 1) Informacje o stanie LED 2x (zielony/czerwony) Sygnał wyjściowy (stan błędu) 2...3 mA Czas inicjalizacji 250 ms - 1) Przy 24 V DC. Wartość zależy od napięcia zasilającego i można ją znaleźć w instrukcji obsługi.
- Dane elektryczne
Typ przyłącza Przewód, 5 żył, 10 m Napięcie zasilające 12 V DC ... 30 V DC Pobór prądu < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Zabezpieczenie przed zamianą biegunów ✔ Odporność wyjść na zwarcie ✔ MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii 961 lat(a) (EN ISO 13849-1) 1) - 1) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
- Dane mechaniczne
Wymiary 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Masa Ok. 60 g Materiał, obudowa Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym Materiał, przewód PUR
- Dane dotyczące otoczenia
EMC EN 61326-1 Stopień ochrony IP66, IP67, IP68, IP69K Zakres temperatury roboczej –40 °C ... +80 °C Zakres temperatur składowania –40 °C ... +85 °C Odporność na wstrząsy 100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27) Odporność na drgania 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-