Czujniki przechyłu
TMS/TMM22

TMM22E-PKH010
1116334
szt.
Kopiuj link
    • Wydajność
      Liczba osi2
      Zakres pomiarowy± 10°
      Rozdzielczość≤ 0,015°
      Wartości graniczne błędów G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Odchylenie standardowe powtórzenia σr30 μA 2)
      Czułość skrośna (z kompensacją)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Współczynnik temperatury (punkt zerowy)±0,03°/K
      Częstotliwość graniczna2 Hz
      Częstotliwość próbkowania400 Hz
      • 1) Zgodnie z normą DIN ISO 1319-1, położenie górnej i dolnej wartości granicznej błędów jest zależne od sytuacji montażowej; podana wartość dotyczy położenia symetrycznego, tzn. odchylenie w kierunku górnym i dolnym ma tę samą wartość.
      • 2) Zgodnie z normą DIN ISO 55350-13; 68,3% wartości pomiarowych leży w podanym zakresie.
    • Interfejsy
      Interfejs komunikacyjnyAnalogowy / 4...20 mA
      Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego
      Impedancja obciążenia200 Ω ... 900 Ω 1)
      Informacje o stanie
      LED2x (zielony/czerwony)
      Sygnał wyjściowy (stan błędu)2...3 mA
      Czas inicjalizacji250 ms
      • 1) Przy 24 V DC. Wartość zależy od napięcia zasilającego i można ją znaleźć w instrukcji obsługi.
    • Dane elektryczne
      Typ przyłączaPrzewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 0,3 m
      Napięcie zasilające12 V DC ... 30 V DC
      Pobór prądu< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      Zabezpieczenie przed zamianą biegunów
      Odporność wyjść na zwarcie
      MTTFd: czas do niebezpiecznej awarii961 lat(a) (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) W przypadku tego produktu chodzi o produkt standardowy, a nie o część zabezpieczającą w rozumieniu dyrektywy maszynowej. Obliczenie na podstawie nominalnego obciążenia części, średniej temperatury otoczenia 40 °C, częstości stosowania 8760 h/rok. Wszystkie awarie elektroniczne są uważane za awarie niebezpieczne. Szczegółowe informacje — patrz dokument nr 8015532.
    • Dane mechaniczne
      Wymiary38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      MasaOk. 60 g
      Materiał, obudowaTworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym
      Materiał, przewódPUR
    • Dane dotyczące otoczenia
      EMCEN 61326-1
      Stopień ochronyIP66, IP67, IP68, IP69K
      Zakres temperatury roboczej–40 °C ... +80 °C
      Zakres temperatur składowania–40 °C ... +85 °C
      Odporność na wstrząsy100 g, 6 ms (wg EN 60068-2-27)
      Odporność na drgania10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ECl@ss 12.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Rysunki techniczne

    TMM22E-PKH010
    Rysunek wymiarowy
    TMM22E-PKH010
    Przyporządkowanie styków
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko