Wytrzymałe i wszechstronne urządzenie do pomiaru nachylenia
Czujniki nachylenia TMS22 (jednoosiowe) i TMM22 (dwuosiowe) umożliwiają ekonomiczne i precyzyjne pomiary nachylenia. Podstawą tego jest wydajna technologia MEMS, która zapewnia tolerancję błędu ± 0,25° i doskonałą powtarzalność. Zmierzone wartości są przekazywane za pomocą zlinearyzowanego sygnału analogowego. Aby sprostać najwyższym wymaganiom pod względem odporności w zastosowaniach zewnętrznych, takich jak instalacje fotowoltaiczne, elektronika czujnika jest zalewana bezpośrednio w obudowie podczas formowania wtryskowego. Dlatego też TMS/TMM22 spełniają wymagania stopnia ochrony IP66, IP68 lub IP69K. Kompaktowa konstrukcja o wysokości zaledwie 10,4 mm zapewnia również prawie nieograniczone możliwości integracji.
Przegląd
Zakres pomiarowy do 360° (1 oś) lub do ± 90° (2 osie)
TMS/TMM22 przekazuje swoje precyzyjne dane nachylenia za pomocą zlinearyzowanego sygnału analogowego do sterownika urządzenia. W celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności czujnik jest dostępny z popularnymi interfejsami analogowymi 0 … 10 V oraz 4 … 20 mA. Interfejs można również na życzenie klienta dostosować w sposób indywidualny do aktualnych wymogów. Aktualnie w planach: rozszerzenie o interfejsy cyfrowe, takie jak IO-Link oraz CANopen. W celu zapewnienia w miarę możliwości nieskomplikowanej integracji z systemem połączony na stałe z obudową przewód czujnika jest dostępny z prostym lub kątowym wtykiem M12, z otwartymi przewodami plecionymi lub też z rozwiązaniem indywidualnym.
TMS/TMM22 jest standardowo dostępny z następującymi interfejsami: 0… 10 V, 4 … 20 mA.
Elastyczna integracja systemu dzięki typowemu wtykowi M12, jako wariant z otwartymi przewodami plecionymi lub też jako wersja specjalna
Kompaktowa konstrukcja: przy wymiarach zaledwie 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm, TMS/TMM22 z łatwością zmieści się w niemal każdej aplikacji.
Niezwykle łatwa integracja: dzięki swej kompaktowej konstrukcji, wszechstronnym interfejsom oraz typom przyłączy TMS/TMM22 wpasowuje się bez trudu w istniejące systemy.
Większa wydajność na objętość
Czujnik TMS/TMM22 zawdzięcza swoje kompaktowe wymiary i wiarygodne wartości pomiarowe tak zwanej technologii MEMS: zintegrowany czujnik przyspieszenia wykorzystuje redundantne systemy mikroelektromechaniczne (MEMS) do określania wartości nachylenia na podstawie najmniejszych zmian pojemności między dwoma komponentami krzemowymi. Wartość pomiarowa jest następnie przekształcana na sygnał napięciowy i przekazywana do systemu. Zaleta: dzięki technologii MEMS czujnik TMS/TMM22 jest odporny na zużycie, szczególnie trwały, niewymagający konserwacji i odporny na drgania oraz udary.
Tak działa bezkontaktowy pomiar nachylenia w technologii MEMS.
TMS/TMM22 stale zapewnia tolerancję błędu, wynoszącą jedynie ± 0,25°.
Dzięki funkcji Preset czujnik może zostać ustawiony na zero przez klienta, a tym samym szybko uruchomiony.
Dzięki wysokowydajnej technologii MEMS czujnik nachylenia TMS/TMM22 oferuje dużą precyzję przy wysokiej ekonomiczności.
Odnajduje się w wielu zastosowaniach
TMS/TMM22 umożliwia integrację wiarygodnych danych nachylenia w wielu wrażliwych cenowo aplikacjach. Czujnik nadaje się doskonale np. do śledzenia słońca w systemach fotowoltaicznych. Pomiar nachylenia stanowi podstawę dokładnego ustawiania modułów fotowoltaicznych, jak również sterowania i korekcji odpowiednich systemów naprowadzania. Ponieważ odchylenie o 1° od idealnego kąta znacznie zmniejsza uzysk energii, oprócz efektywności ekonomicznej wymagany jest wysoki stopień precyzji. W zastosowaniach mobilnych oraz logistycznych TMS/TMM22 minimalizuje ryzyko zakłóceń podczas pracy, a tym samym zapewnia maksymalną niezawodność.
Automatyczne naprowadzanie modułów fotowoltaicznych w dużych parkach słonecznych można wdrożyć przy użyciu bezpośredniego pomiaru nachylenia za pomocą TMS/TMM22 w bardzo ekonomiczny sposób.
Dzięki stopniowi ochrony IP69K i kompaktowym wymiarom czujnik nadaje się idealnie do prostych zadań poziomowania w maszynach mobilnych.
Dzięki wysokości zaledwie 10 mm czujnik TMS/TMM22 mieści się bez problemu w pionowych systemach magazynowych w warunkach ograniczonej przestrzeni i niezawodnie wykrywa jednostronne lub nierównomierne załadowanie tac.
Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł solarny, maszyny mobilne czy też systemy transportu samojezdnego – TMS/TMM22 wykonuje proste zadania poziomowania i pomiary nachylenia w sposób niezawodny i bardzo ekonomiczny.
Prawdziwy twardziel
Aby ani kurz, ani wilgoć nie mogły uszkodzić elektroniki czujnika TMS/TMM22, jest ona zamykana podczas zalewania obudowy w sposób pyłoszczelny i wodoodporny. W połączeniu z niezawodną technologią MEMS sprawia to, że czujnik nachylenia jest wyjątkowo wytrzymały. Duże wahania temperatury, trudne warunki otoczenia czy też czyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem nie stanowią więc dla niego żadnego wzywania. Dzięki trwale zintegrowanemu przewodowi TMS/TMM22 posiada klasę ochrony IP69K. Znakowanie laserowe na obudowie jest odporne na nawet stałe, wysokie promieniowanie UV, dzięki czemu czujnik można w każdej chwili jednoznacznie zidentyfikować. Dzięki montażowi 3-otworowemu przylega on optymalnie, a dzięki temu może dostarczać wartości pomiarowe wartości najwyższej jakości.
Idealny do ekstremalnych warunków: zalana w sposób całkowicie hermetyczny elektronika gwarantuje stopnie ochrony IP66, IP68 i IP69K.
Tabliczka znamionowa pozostaje czytelna przez cały czas, nawet w przypadku stałego nasłonecznienia, wilgoci lub kurzu.
Silne wahania temperatury lub duża ekspozycja na promieniowanie UV nie mają wpływu na dokładność pomiaru nachylenia.
Niezależnie od tego, czy chodzi o użytkowanie na pustyni, ciągłe drgania czy też czyszczenie pod wysokim ciśnieniem – dzięki solidnej konstrukcji TMS/TMM22 zapewnia niezmiennie precyzyjne wartości pomiarowe nawet w najbardziej wymagających warunkach.