Przegląd
Małe, lekkie i niezawodne.
Czujniki przechyłu TMM55 cechują się kompaktową konstrukcją i dużą wytrzymałością. Mechaniczne zamocowanie czujnika jest bardzo elastyczne z uwagi na łatwy montaż za pomocą 4 otworów i wtyk M12 przy wyprowadzeniu przewodu. Dzięki wytrzymałemu, odpornemu na działanie promieni UV korpusowi z tworzywa sztucznego czujniki przechyłu doskonale sprawdzą się również na zewnątrz budynków. Informacja o kącie przechyłu jest przesyłana za pośrednictwem analogowych sygnałów natężenia lub napięcia. W celu zapewnienia dużej dokładności czujniki przechyłu są kalibrowane fabrycznie.
Przegląd
- Kompaktowy, dwuwymiarowy czujnik przechyłu
- Ustawione na stałe zakresy pomiarowe: ±10°, ±45°, ±60°
- Analogowy interfejs natężeniowy lub napięciowy
- Rozdzielczość do 0,01°
- Niewielki i łatwy do zamontowania korpus z tworzywa sztucznego (ABS)
- Klasa ochrony do IP 67